Loading

Servovariateurs multi-axes de faible puissance Kinetix 2000

Nos servovariateurs Kinetix® 2000 série 2093 étendent les bénéfices de la commande d'axe intégrée aux applications de commande de mouvement de faible puissance. Notre servovariateur multi-axe vous aide à économiser du temps et de l'argent depuis la programmation et le câblage initiaux jusqu'à l'exploitation et au diagnostic. Ce variateur compact s'intègre à l'automate CompactLogix™ 1768-L4x pour des applications petites et moyennes.

Liens rapides/ressources populaires
Guide de sélection de commande d’axe Kinetix Caractéristiques techniques des servovariateurs Kinetix Caractéristiques techniques des accessoires de mouvement Kinetix

Présentation

  • Puissance de sortie permanente de 0,3 W…3,0 kW
  • Tension d’entrée : 230 V c.a, monophasée et triphasée
  • Une plus grande flexibilité pour la conception de votre machine grâce à un faible encombrement
  • Capacités de commande évoluées pour plus de précision et de rendement
  • Réduit le nombre total de connexions grâce à un câblage simplifié et une conception modulaire
  • La technologie de moteur intelligent offre l'identification automatique de la connectivité moteur-variateur appropriée, ce qui permet de réduire le temps de mise en service
  • S'intègre facilement à la plate-forme Logix pour la commande multi-axe intégrée
  • Le rail d'alimentation unique facile d'emploi remplace les câblages d'alimentation, de commande logique et autres branchements complexes pour faciliter l'installation

Sélection de produit


Caractéristiques

Homologations
  • Conformité CE
  • Listé UL conformément aux normes de sécurité des États-Unis et du Canada
Vous avez besoin d'informations supplémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits (fichiers de dessins CAO, modèles 3D, etc.), utilisez notre catalogue des produits.


Logiciel

Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos Servovariateurs multi-axes de faible puissance Kinetix 2000.

Main Image
La clé de voute de votre transformation numérique industrielle

Le logiciel FactoryTalk® a été conçu pour prendre en charge un écosystème d’applications industrielles avancées, dont les applications IoT. Les opérations commencent en périphérie, où la fabrication a lieu, et évoluent du site jusqu'au cloud. Imaginez que vous équipiez votre environnement industriel d'un logiciel ultra-puissant qui propose un design à la pointe de la technologie, qui optimise l'efficacité opérationnelle et qui offre des fonctionnalités de maintenance prédictive améliorée.


Documentation

Resource Publication Number Language
Guide de sélection de commande d’axe Kinetix KNX-SG001
Caractéristiques techniques des servovariateurs Kinetix KNX-TD003
Caractéristiques techniques des accessoires de mouvement Kinetix KNX-TD004
Manuel utilisateur du servovariateur multi-axe Kinetix 2000 2093-UM001
Guide de conception de systèmes de commande Kinetix 2000 GMC-RM006
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

 

Demander une assistance