Bien adaptés aux petites et moyennes machines, nos servovariateurs Kinetix® 5300, série 2198, EtherNet/IP à axe unique offrent la flexibilité de conception qui caractérise le mouvement intégré Allen-Bradley sur des servovariateurs EtherNet/IP, dans une gamme rationalisée couvrant vos besoins essentiels en matière de fabrication.
Présentation
Présentant une intégration native à la commande Logix de Rockwell Automation®, le servovariateur Kinetix 5300 offre de la flexibilité pour la conception des machines de petite et moyenne tailles dans une multitude d’applications de commande d’axe. Conçu en intégrant tous les fondamentaux, à savoir une plage de puissances complète, deux ports Ethernet et l’arrêt sécurisé du couple câblé, le servovariateur Kinetix 5300 constitue un excellent choix, parfaitement dimensionné pour la fabrication ou la modernisation de machines présentant un nombre d’axes réduit.
Associez le servovariateur Kinetix 5300 au moteur Kinetix TLP et aux servo câbles 2090-CT pour une solution concurrentielle, harmonisée, permettant de réduire les efforts et le temps d’implémentation.
Caractéristiques
- Offre une plage de puissances plus complète que les solutions équivalentes 0,05 W à 2 kW pour une tension de 120 V à 230 V et 3 à 7,5 kW pour une tension de 230 V et 0,4 à 7,5 kW à 460 V
- Propose des options de sécurité sans pièces ni câblages supplémentaires grâce à un arrêt sécurisé du couple câblé standard
- Nécessite un dimensionnement simple. La puissance nominale est référencée par rapport à la puissance de sortie au niveau du moteur Le couplage de Kinetix 5300 au moteur Kinetix TLP permet de réduire les efforts liés au dimensionnement
- Inclut quatre entrées TOR, dont deux peuvent servir d’entrées TOR rapides.
- Disponible avec le support en anneau de niveau dispositif (DLR), réduisant la nécessité d’accessoires réseaux tels que e-Taps.
- Comprend une technologie de diminution avec Load Observer et suivi par filtre coupe-bande, vous permettant de reprendre la production plus rapidement
- Utilise les instructions de mouvement standard dans l’environnement Studio 5000®
Caractéristiques
Homologations
- Homologués cULus
- Marqué CE
- KC
- RCM
- Sécurité fonctionnelle TÜV Rheinland