Nos servovariateurs Ultra™ 3000, Série 2098 prennent aussi bien en charge une indexation autonome qu'une commande multi-axe intégrée. Toutes les tailles d'alimentation sont disponibles avec l'indexation, une interface SERCOS et les options réseau DeviceNet™. Intégrez ce variateur à la base ControlLogix™ ou SoftLogix™ via l'interface SERCOS pour la commande d'axe intégrée.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Puissance de sortie permanente de 110 V…460 V (0,25…22 kW)
- …Options de 100 à 480 V c.a, entrée monophasée et triphasée
- Interface SERCOS ou options de connectivité DeviceNet™
- …Capacité de courant crête de 7,5 à 150 A
- Utilise des connecteurs sub-D standard haute densité
- Stockage du firmware en mémoire flash programmable par l'utilisateur
- Huit entrées sélectionnables à usage général
- Quatre sorties sélectionnables à usage général et sortie à relais
- Un port série pour communications RS-232 ou RS-485
- Sauvegarde incorporée pour les codeurs absolus multi-tours ou une option d'alimentation logique externe pour conserver la position pendant une perte d'alimentation
- Le servovariateur Ultra™ 3000 n'est pas en conformité avec la directive RoHS de l'Union Européen (2011/65/EU) qui restreint l'utilisation de substances dangereuses et il ne peut pas être livré dans les zones qui requièrent cette conformité RoHS.
Sélection de produit
Logiciel
Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos Servovariateurs numériques Ultra 3000