Nos servomoteurs à faible inertie Kinetix® VPL constituent une solution de commande d’axe économique offrant les performances élevées et la précision de mouvement dont vous avez besoin pour exploiter au mieux vos applications de taille moyenne. Ces moteurs offrent une réponse dynamique élevée pour le déplacement de charges avec des accélérations rapides et une précision exceptionnelle. Découvrez comment ces servomoteurs peuvent aider vos machines à offrir des profils de mouvement sans heurts et une efficacité supérieure.
Présentation
Les servomoteurs à faible inertie Kinetix VPL utilisent un câble unique pour l’alimentation, le signal de retour et le frein moteur, et renvoient des informations sur la performance du moteur en temps réel au système de commande via un capteur de retour numérique.
- Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Offre un couple nominal de 0,46 à 33,0 N/m (4,1 à 292,1 lb/in)
- Doté d’un rotor à faible inertie et d’un joint d’arbre en option
- Bobinages optimisés pour correspondre aux caractéristiques du variateur, ce qui permet un dimensionnement efficace du système
- Dispositif de retour numérique qui fournit des informations sur les performances moteur en temps réel au système de commande
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit du Kinetix 5500 et du servomoteur à faible inertie Kinetix VPL | 2198-PP001 | |
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- Agréé UL