Loading

Codeurs absolus à tour unique

Notre codeur monotour série 845D est un codeur absolu de position à usage intensif, NEMA 4, qui numérise la position d'angle de l'arbre dans l'un des divers formats de codage absolu. Notre codeur présente une sortie TOR unique pour chaque position de l'arbre. Il emploie une diode au laser simple et un assemblage à fibre optique afin de produire un rayon concentré de lumière qui traverse un disque codeur et est détecté comme signaux optiques de forte intensité.

Liens rapides/ressources populaires
Notice d'installation du codeur absolu, Série 845D

Présentation

  • Sortie en code Gray absolu, code binaire naturel ou décimal codé binaire
  • Entrée de commande de verrouillage facultative pour les E/S discrètes
  • Puissance nécessaire facultative de 5 V ou 8-24 c.c.
  • Température de service de 85°C (185° F)
  • Broche de réglage du zéro électronique
  • Contrôle du sens de rotation sélectionnable sur site

Sélection de produit


Caractéristiques

Homologations
  • Marqué CE
Vous avez besoin d'informations supplémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits (fichiers de dessins CAO, modèles 3D, etc.), utilisez notre catalogue des produits.


Documentation

Resource Publication Number Language
Notice d'installation du codeur absolu, Série 845D 845D-IN002
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

 

Demander une assistance