Notre codeur absolu magnétique multi-tours série 842D est un codeur d'arbres absolu 26 bits directement connecté à DeviceNet. Cette possibilité de raccordement au réseau permet d'éliminer les cartes d'entrée dédiées. Il se connecte au câble principal du réseau DeviceNet au moyen d'un connecteur micro M12 à 5 broches. Vous pouvez raccorder jusqu'à 63 codeurs DeviceNet 842D à un PLC ou à un autre système logique au moyen d'une seule connexion réseau.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- La conception magnétique résiste aux températures et aux chocs de 100 G extrêmes
- Les codeurs absolus multi-tours 26 bits conservent les données de position en cas de coupure de l'alimentation
- Jusqu'à 8192 PPR et 8192 tours
- Connexion via un connecteur micro M12 à 5 broches
- Couvercle arrière rainuré pour la sélection de l'adresse et de la vitesse en bauds
- Bouton de réarmement de la position
- Boîtier NEMA 4/IP66
Sélection de produit
Caractéristiques
Homologations
Marquées CE pour toutes directives en vigueur