Nos guidages intégrés multi-axe MPMA MP-Series™ sont des éléments actionneurs qui fournissent une solution prête à l'emploi pour le positionnement et la vitesse à deux dimensions. Leur conception flexible permet de positionner les guidages au-dessus ou au-dessous et de les intégrer au logiciel RSLogix™ 5000 (version 20 ou antérieure) pour une mise en service rapide et facile.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Les guidages supportent des charges utiles de 25 kg maximum et bénéficient d'une accélération de 1 g
- Vous pouvez utiliser les instructions complémentaires existantes pour les applications de bras-transfert et de distribution
- Préalignment d'axe qui fournit 30 secondes d'arc d'orthogonalité
- Protection de l'environnement IP30
- Disponible en versions 230 V et 460 V
- Actionneurs de moteur linéaire à commande directe
- Compatible avec les servovariateurs Kinetix® 2000, Kinetix 6000 et Ultra™3000, ainsi que tous les câbles et accessoires MP-Series™
- Les dessins CAO, la modélisation 3D et d'autres outils sont disponibles dans Motion Analyzer
Sélection de produit
Caractéristiques
Homologations
Marquées CE pour toutes directives en vigueur
Logiciel
Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos guidages intégrés multi-axes MP-Series.
Applications
Les applications types des guidages intégrés pour nos multi-axe MP-Series™ sont les suivants :
- Manutention
- Bras-transfert
- Distribution
- Scrutation
- Contour
- Tons continus
- Coupe de forme à la volée