Loading
Terminaux industriels Allen-Bradley

Vérins électriques à usage intensif MP-Series

  • Les vérins électriques à usage intensif MP-Series™ Allen-Bradley série MPAI sont des actionneurs compacts, légers et très puissants pouvant remplacer à moindre coût des solutions hydrauliques.
Les vérins électriques à usage intensif MP-Series™ Allen-Bradley série MPAI sont des actionneurs compacts, légers et très puissants pouvant remplacer à moindre coût des solutions hydrauliques.

Les vérins électriques à usage intensif  MP-Series™ sont des éléments actionneurs compacts, légers et très puissants pouvant remplacer à moindre coût des solutions hydrauliques. Nos vérins électriques prêts à l'installation présentent une parfaite maîtrise de l'énergie et offrent une bonne flexibilité au niveau de la machine grâce, notamment, à un positionnement multipoint précis.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
Vérins électriques à usage intensif MP-Series
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques
  • Logiciel
  • Documentation
Contacter un distributeur

Présentation

  • Entièrement assemblés et prêts à monter
  • Fonctionnement sans interrupteurs de fin de course et d'origine
  • Aucun tuyau, aucune vanne, aucune alimentation pneumatique ou hydraulique
  • Commande flexible (contrairement aux vérins à alimentation hydraulique)
  • Option de classe alimentaire
    • Couche d'époxy blanche en deux parties robuste et pièces de fixation en inox anticorrosion
    • Longueurs de course jusqu'à 450 mm, vitesses pouvant atteindre 550 mm/sec et répétabilité de positionnement de ± 0,02 mm
    • Actionneurs de tige de piston en acier inoxydable avec joints Viton®
  • Prise en charge complète de la configuration et de la programmation via le logiciel RSLogix™ 5000 (version 20 ou antérieure) et UltraWARE
  • Dimensionnement et estimation de la durée de vie faciles grâce au logiciel Motion Analyzer
  • Fichiers de modèle 3D solide disponibles pour simplifier la conception mécanique et électrique
  • Disponible avec ou sans freins de maintien 24 V c.c.

Les applications types pour nos vérins électriques à usage intensif MP-Series™ sont :

  • Manutention
  • Remplissage volumétrique et commande de procédé
  • Fabrication
  • Poussage, tirage, éjection, pressage ou serrage de pièces
  • Conditionnement
  • Bloc électronique
  • Systèmes d'insertion
  • Appareillage d'essai et de contrôle du matériel

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Disponibilité préférée Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Caractéristiques

DownloadDownload
Caractéristiques techniques du mouvement rectiligne Kinetix

Homologations

Marquées CE pour toutes directives en vigueur

Vous avez besoin d'informations supplémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits (fichiers de dessins CAO, modèles 3D, etc.), utilisez notre catalogue des produits.

Catalogue des produits

Logiciel

Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos vérins électriques à usage intensif MP-Series™.

Logiciel Motion Analyzer
Main Image
Logiciel
Logiciel Motion Analyzer

Notre logiciel Motion Analyzer est un outil de dimensionnement pour application de mouvement utilisé pour l'analyse, l'optimisation, la sélection et la validation de votre système de commande de mouvement Kinetix®. Ce logiciel facilite le processus de conception de la machine en vous permettant de concevoir et valider rapidement des nouveaux concepts de machine sans acheter ni installer d'équipement physique.

Pour débuter
Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.

Pour débuter
Main Image
La clé de voute de votre transformation numérique industrielle

Le logiciel FactoryTalk® a été conçu pour prendre en charge un écosystème d’applications industrielles avancées, dont les applications IoT. Les opérations commencent en périphérie, où la fabrication a lieu, et évoluent du site jusqu'au cloud. Imaginez que vous équipiez votre environnement industriel d'un logiciel ultra-puissant qui propose un design à la pointe de la technologie, qui optimise l'efficacité opérationnelle et qui offre des fonctionnalités de maintenance prédictive améliorée.

Pour débuter

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Fiche produit vérins électriques à usage intensif gammes MP-Series™ et TL-Series™ MOTION-PP004
Guide de sélection de commande d’axe Kinetix KNX-SG001
Caractéristiques techniques du mouvement rectiligne Kinetix KNX-TD002
Notice d'installation des vérins électriques à usage intensif MP-Series MPAI-IN001
Notice d'installation des vérins électriques MP-Series MPAR-IN001
Centre de documentation technique
DetailsDetails
Centre de documentation technique

Consultez les caractéristiques techniques, les notices d'installations et les manuels, organisés en familles de produit.

 

Parcourez le Centre de documentation technique

Bibliothèque documentaire
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Trouvez une large sélection de publications qui soutiennent Rockwell Automation, les produits, services et solutions FactoryTalk et Allen-Bradley.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

Base de connaissances
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Parcourez la base de données de questions/réponses sur différents produits et technologies.

 

Obtenir des réponses

  1. Chevron LeftChevron Left Suisse Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Actionneurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Vérins électriques à usage intensif MP-Series Chevron RightChevron Right
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales