Loading
Terminaux industriels Allen-Bradley

Modules d'E/S ArmorPOINT

  • Main Image
Main Image

Nos modules d'E/S ArmorPOINT® Série 1738 fournissent une gamme étendue de modules d'entrées et de sorties pour répondre de nombreuses applications, de la commande numérique à grande vitesse à la commande de procédé. Les E/S ArmorPOINT prennent en charge la technologie producteur/consommateur, qui permet le partage des informations d'entrée et des états de sortie entre plusieurs automates Logix.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
Modules d'E/S ArmorPOINT I/O, Série 1738
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
Contacter un distributeur

Présentation

  • Choix entre des E/S TOR, analogiques et spécialisées
  • Disponible avec la technologie DeviceLogix™
  • Gamme de densités entre un à huit points d'E/S par module
  • Relie jusqu'à 63 modules d'E/S pour obtenir jusqu'à 252 points d'E/S par réseau
  • Alimenté par le fond de panier grâce au module de communication ou à l'alimentation secteur d'extension

Modules d'E/S TOR ArmorPOINT®, Série 1738

  • Grande diversité de tensions c.a. et c.c.
  • Modules d'entrées, de sorties et de sorties à relais
  • Sur les modules configurables, chaque point peut être une entrée ou une sortie c.c.
  • Modules de type isolé ou non isolé
  • Fonctions de diagnostic au niveau du point ou du terrain pour certains modules
  • Choix entre communications en connexion directe ou optimisées pour rack

Modules d'E/S analogiques ArmorPOINT, Série 1738

  • Inclut des modules thermocouple et RTD
  • Jusqu'à quatre entrées ou sorties à sens unique par module
  • Alarme intégrée sur les données au niveau de la voie (quatre consignes par voie)
  • Mise à l'échelle en unités procédé
  • Fonctions de diagnostic au niveau de la voie (bits électroniques et voyants d'état)

Modules d'E/S spécialisées ArmorPOINT, Série 1738

  • Module compteur
  • Module d'interface série synchrone (SSI)
  • Modules d'interface sérielle (RS-232, RS-485/RS-422)

Informations supplémentaires

  • La technologie de switch embarqué intègre des caractéristiques communes des switchs Ethernet directement dans votre matériel afin de prendre en charge vos applications hautes performances sans nécessiter de configuration supplémentaire. Cette technologie permet les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif pour les applications EtherNet/IP.
  • Notre technologie de composants intelligents DeviceLogix intègre des capacités de résolution logique dans les E/S, les départs-moteur, les boutons-poussoirs et d’autres composants de commande, fournissant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Disponibilité préférée Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Caractéristiques

DownloadDownload
Guide de sélection ArmorPOINT I/O

Homologations

C-TICK CertificationC-TICK Certification
  • Marqué CE
  • C-Tick
  • Conforme aux classifications IP65/66/67/69K et NEMA 4 (sauf les modules d'E/S c.a. qui sont conformes à la classification IP67).
Vous avez besoin d’informations supplémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits (fichiers de dessins CAO, modèles 3D, etc.), utilisez notre catalogue des produits.

Catalogue des produits

Documentation

Resource Publication Number Language
Fiche produit ArmorPOINT I/O 1738-PP001
English
Guide de sélection ArmorPOINT I/O 1738-SG001
Centre de documentation technique
DetailsDetails
Centre de documentation technique

Consultez les caractéristiques techniques, les notices d'installations et les manuels, organisés en familles de produit.

 

Parcourez le Centre de documentation technique

Bibliothèque documentaire
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Trouvez une large sélection de publications qui soutiennent Rockwell Automation, les produits, services et solutions FactoryTalk et Allen-Bradley.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

Base de connaissances
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Parcourez la base de données de questions/réponses sur différents produits et technologies.

 

Obtenir des réponses

  1. Chevron LeftChevron Left Suisse Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Extension Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Modules d'E/S ArmorPOINT, Série 1738 Chevron RightChevron Right
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales