Les prises pour cloison IDC vous font bénéficier de connexions IDC sous la forme de prises pour cloison pour les installations sur cloison ou sur panneau. Ce connecteur en zinc moulé sous pression à 4 conducteurs est particulièrement adapté au raccordement des câbles vers les coffrets, avec la flexibilité de la personnalisation sur site.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Permet une installation sur site sans outils
- Inclut des conducteurs AWG 24 à 22
- Offre une configuration à 4 broches
- Inclut PG9
- Fournit un joint torique Viton®
- Permet de modifier aisément les installations de câbles existantes
- Offre une technologie à déplacement d'isolant pour une installation sécurisée et fiable