Nos répartiteurs et raccords en T micro c.c. sont conçus pour des boîtiers de distribution à entrée double et des E/S distribuées MaXum™. Les répartiteurs et raccords en T permettent de connecter deux dispositifs de terrain avec une seule douille d'E/S. Le corps en polyuréthane (PUR) isolé offre une résistance à l'huile et aux produits chimiques. Les écrous d'accouplement qui s'encliquètent fournissent une grande résistance aux vibrations.
Présentation
- Présente les modèles de câblage standard à 5 broches ou sans broches conçus pour des boîtiers de distribution à entrée double et les E/S distribuées IP67
- Présente un câblage standard avec la version 5 broches spécialement détrompée pour les applications MDSA
- Inclut la version de câblage d'alimentation individuel pour E/S distribuées à double entrée avec des diagnostics au niveau du point
- Inclut la version de câblage avec dérivation pour les applications DeviceNet™ et d'alimentation auxiliaire micro
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 |
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL