Nos prises pour cloison à montage sur panneau Micro c.a. Série 888 sont conçues pour une installation sur cloison ou panneau. Elles sont disponibles en versions 3, 4 et 5 broches avec détrompeur, mâle ou femelle, avec filetage NPT 1/2 in. ou M14x1 pour une connexion rapide et facile avec des fiches de raccordement à déconnexion rapide.
Présentation
- Inclut des prises mâles et femelles pour cloison
- Inclut des conducteurs standard de calibre 22
- Inclut un boîtier en aluminium anodisé
- Présente un code couleur standard du secteur automobile américain
- Offre une configuration à 3, 4, 5 ou 6 broches
- Possède un filetage 1/2 in. 14 NPT ou 1/4 in. 18 NPT
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 |
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL