Module de raccordement à l’alimentation avec embase 5034-MBPTM et 5034-MBPTMXT
Schéma de câblage 5034-MBPTM et 5034-MBPTMXT
- Vous ne pouvez installer qu’un module 5034-MBPTM ou 5034-MBPTMXT à droite de chaque module d’E/S.
- Pour les modules 5034-IB16 et 5034-IB16XT uniquement : vous pouvez installer deux modules 5034-MBPTM ou 5034-MBPTMXT consécutifs à droite du module pour les applications de détecteur à 3 fils.
- Les neuf bornes de chaque groupe sont toutes court-circuitées.
- Chaque groupe peut être connecté à des bornes SA+, SA- ou de blindage à partir d’une source externe.
- Dans chaque groupe, une borne sert de ligne secteur et les huit autres bornes servent de sorties.
Attribut | 5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT |
|---|---|
Tension d’alimentation SA, nom. | 24 V c.c. |
Plage de tension de l’alimentation SA | 10 à 30 V c.c. SELV |
Courant d’alimentation SA, par groupe de bornes, max. | 10 A |
Tension d’isolement | Isolement de base 250 V c.a. entre le groupe de bornes 1 et le groupe de bornes 2 |
Positions de détrompage du bornier débrochable (logement) | 3, 6, 11 |
Bornier débrochable pris en charge | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Catégorie de câblage (1) | 2 - Ports d’alimentation |
Caractéristiques de câblage | Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les
borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, «
Caractéristiques du système PointMax I/O - Données
techniques ». |
Dimensions approx. (H x L x P) | 132 x 15 x 75 mm (5,2 x 0,59 x 2,95 in.) |
Poids, approx. | 65,0 g (2,29 oz.) – MBPTM 67,0 g (2,36 oz.) – MBPTMXT |
Type de boîtier | Aucun (à raccordement libre) |
Code de température nord-américain | T4 |
Code de température UKEX/ATEX | T4 |
Code de température IECEx | T4 |
(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur
pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la
publication 1770-4.1,
« Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».
Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur
pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que
décrit dans la notice d’installation de niveau système
appropriée. | |
Fournir une réponse