Embases de montage 5034-MBSA et 5034-MBSAXT avec alimentation SA

Schéma de câblage 5034-MBSA
Caractéristiques générales - 5034-MBSA, 5034-MBSAXT
Attribut
5034-MBSA, 5034-MBSAXT
Alimentation SA, tension de fonctionnement, nom.
24 V c.c. SELV
Alimentation SA, plage de tension de fonctionnement
10 à 30 V c.c. SELV
Alimentation SA, courant, max.
10 A
Dissipation de puissance max.
0,5 W
Tension d’isolement
250 V (permanent), type d’isolement de base, entre SA et bus intermodules
Bornier débrochable pris en charge
Un bornier débrochable est livré avec le produit.
Vous pouvez commander séparément des borniers à vis (5034-RTB2-QTY5) et à ressort (5034-RTB2S-QTY5) supplémentaires.
Catégorie de câblage
(1)
2 - Ports d’alimentation
Caractéristiques de câblage
Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, « Caractéristiques du système PointMax I/O - Données techniques ».
Dimensions approx. (H x L x P)
Sans module d’E/S
149 x 15 x 43 mm (5,87 x 0,59 x 1,69 in.)
Poids, approx.
37 g (1,30 oz.) – 5034-MBSA
38 g (1,34 oz.) – 5034-MBSAXT
Type de boîtier
Aucun (à raccordement libre)
Code de température nord-américain
T4
Code de température UKEX/ATEX
T4
Code de température IECEx
T4
(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ». Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal