Embases de montage 5034-MB et 5034-MBXT
Schéma 5034-MB
Attribut | 5034-MB, 5034-MBXT |
|---|---|
Alimentation SA, tension de fonctionnement, nom. | Traversante |
Alimentation SA, plage de tension de fonctionnement | Traversante |
Alimentation SA, courant, max. | Traversante |
Dissipation de puissance max. | 0,5 W |
Tension d’isolement | 250 V (permanent), type d’isolement de base, entre SA et bus intermodules |
Dimensions approx. (H x L x P) Sans module d’E/S | 132 x 15 x 43 mm (5,2 x 0,59 x 1,69 in.) |
Poids, approx. | 34 g (1,20 oz.) – 5034-MB 35 g (1,23 oz.) – 5034-MBXT |
Type de boîtier | Aucun (à raccordement libre) |
Code de température nord-américain | T4 |
Code de température UKEX/ATEX | T4 |
Code de température IECEx | T4 |
Fournir une réponse