Vue Points
Utilisez Points pour afficher ou configurer les points du dispositif.
Exemple de vue Points

La vue Points comprend les paramètres suivants pour les points désactivés :
Paramètre | Description |
|---|---|
Disabled Points (Points désactivés) | Affiche les points qui ont été désactivés. |
La vue Points comprend les paramètres suivants pour les points d’alimentation :
Paramètre | Description |
|---|---|
Power Supply Points (Points d’alimentation) | Affiche les points configurés comme alimentations. |
La vue Points comprend les paramètres suivants pour Digital Input Points (Points d’entrée TOR) :
Paramètre | Description |
|---|---|
Enable FIFO event latching (Activer le verrouillage d’événement
FIFO) | Détermine si le verrouillage de l’événement FIFO est activé.
NOTE:
Ce paramètre est uniquement disponible si le point d’entrée est configuré comme « Digital Input, FIFO » (Entrée TOR, FIFO). |
Point | Affiche le numéro de point auquel cette configuration s’applique. |
Mode | Affiche le mode pour le point. |
Power Source (Source d’alimentation) | Définit la source d’alimentation pour le point.
|
Input Filter Time (Durée de filtre d'entrée) Off → On | Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Off à On doit rester à l’état On avant que le dispositif ne considère la transition comme valable. |
Input Filter Time (Durée de filtre d'entrée) On → Off | Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état On à Off doit rester à l’état Off avant que le dispositif ne considère la transition comme valable. |
Counter Preset (Présélection de compteur) | Affiche la valeur, définie dans le point de sortie Preset (Présélection), à utiliser pour la présélection du compteur. La valeur peut être comprise entre 0 et 2 147 483 647. |
Counter Rollover at Preset (Enchaînement à la valeur prédéfinie
du compteur) | Détermine l’action exécutée lorsque le point d’entrée Count (Nombre) atteint la valeur de présélection du point de sortie.
|
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostic, qui contient des informations de diagnostic. |
La vue Points comprend les paramètres suivants pour Digital Output Points (Points de sortie TOR) :
Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro de point auquel cette configuration s’applique. |
Mode | Affiche le mode pour le point. |
Output State During Program Mode (État des sorties en mode Programme) | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode Inhibé. En mode Programme ou Inhibé, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
NOTE:
L’option Local Control (Commande locale) est uniquement disponible pour les points de sortie commandés par des événements locaux. Par exemple, sortie TOR, commande par logique et sortie TOR, impulsion déclenchée. |
Output State During Communication Fault Mode (État de sortie pendant le mode Défaut de communication) | Détermine ce qu’il advient de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module passe en mode Défaut de communication.
NOTE:
L’option Local Control (Commande locale) est uniquement disponible pour les points de sortie commandés par des événements locaux. Par exemple, sortie TOR, commande par logique et sortie TOR, impulsion déclenchée. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostic, qui contient des informations de diagnostic. |
Diagnostics Ptxx
Pour afficher les diagnostics Ptxx, sélectionnez Diagnostics dans la vue Points ou Ptxx.
Exemple de diagnostics Ptxx

Fournir une réponse