Vue Overview (Vue d’ensemble)
La vue Overview (Vue d’ensemble) permet d’afficher la définition d’un dispositif, notamment le type de dispositif, la révision, le détrompage électronique, la connexion et d’autres valeurs spécifiques au dispositif.
Exemple de vue Overview (Vue d’ensemble)

La vue Overview (Vue d’ensemble) comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Series (Série) | Affiche la série du dispositif. |
Revision (Révision) | Affiche la révision du dispositif. |
Electronic Keying (Détrompage électronique) | Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. |
Connection (Connexion) | Affiche le type de connexion et le format de communication. |
MAOC Compatible Data (Données compatibles MAOC) | Indique si les données sont compatibles avec l’instruction Armement came de sortie (MAOC). Si les données ne sont pas compatibles avec MAOC, vous ne pouvez pas utiliser ce module avec l’instruction MAOC. Certaines options d’affectation de point ne sont pas disponibles lorsque Yes (Oui) est sélectionné. |
Timestamp (Horodatage) | Spécifie le mode d’enregistrement et de signalement des informations d’horodatage pour les événements d’entrée TOR.
|
Points Assignments (Affectations des points) | Affiche le mode de fonctionnement affecté à chaque point. |
Device Definition (Définition de dispositif) | Ouvre la boîte de dialogue Device Definition (Définition de dispositif) pour modifier la révision, le détrompage électronique, le mode de point et d’autres valeurs spécifiques au dispositif. |
Fournir une réponse