Vue Input Events (Événements d’entrée)
La vue Input Events (Événements d’entrée) affiche un aperçu des valeurs de configuration pour tous les événements d’entrée. Vous pouvez exécuter certaines tâches uniquement lorsque le projet est en ligne.
Cette vue est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez le type de connexion « Data with Events » (Données avec événements) dans Device Definition (Définition de dispositif). Consultez la section Device Definition (Définition de dispositif).
IMPORTANT:
Vous ne pouvez pas configurer d’événements dans la vue Input Events (Événements d’entrée). Les paramètres affichés dans cette vue sont en lecture seule.
Vous devez utiliser les points de sortie d’événement pour configurer un événement. Pour plus d'informations, voir Définitions des points de sortie d’événement.
Exemple de vue Input Events (Événements d’entrée)

La vue Input Events (Événements d’entrée) comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Description | Nom du membre | Valeur |
|---|---|---|---|
Event (Événement) | Numéro d’événement auquel cette configuration s’applique. | — | — |
Enable Event (Activer l’événement) | Indique si le déclencheur d’événement correspondant est actif. Les événements sont déclenchés lorsque les conditions correspondent à la définition de l’événement. | EO.Eventxx.En |
|
Latch Event (Verrouiller l’événement) | Indique si un événement est verrouillé jusqu’à ce qu’il soit confirmé. | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
Fournir une réponse