Création de types de bloc diagnostic définis par l’utilisateur
Vous pouvez utiliser l’application Studio 5000 Logix Designer pour créer vos propres types de bloc diagnostic.
Créez un bloc de diagnostic défini par l’utilisateur en suivant les étapes ci-dessous :
- Dans la fenêtre d’organisation de l’automate, accédez à Assets (Actifs) → Data types (Types de données) → User-Defined (Défini par l’utilisateur).
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier User-Defined (Défini par l’utilisateur) et sélectionnez New Data Type (Nouveau type de données).

- Ajoutez un nom et une description (facultatif) pour votre bloc diagnostic.
- Dans la zone Members (Membres), ajoutez les membres de données en fonction du bloc diagnostic indiqué ci-dessous.

IMPORTANT:
Les membres indiqués dans les tableaux sont organisés selon les règles d’alignement des données des automates. Respectez scrupuleusement le type de données et la séquence des membres indiqués dans les tableaux de cette annexe. Si le type de données et la séquence ne sont pas respectés, un désalignement des données peut se produire après l’exécution de l’instruction de message (MSG) Get Attribute Single (Obtenir attribut unique).
Fournir une réponse