Utilisation des voyants d’état pour le dépannage
Les modules PointMax I/O utilisent les voyants d’état suivants :
- Voyant d’alimentation SA - Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
- Voyant d’état du module - Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
- Voyant d'état du point - Ce voyant fonctionne différemment selon le type de module utilisé.
Voyant d’état de l’alimentation utilisateur
État du voyant | Description | Action recommandée |
|---|---|---|
Éteint | Le module n’est pas alimenté. | Procédez comme suit :
|
Vert fixe | Il y a une alimentation SA vers le module. | Aucun |
Rouge fixe | Il n’y a pas d’alimentation SA vers le module ou la tension d’alimentation utilisateur n’est pas dans la plage valide. | Procédez comme suit :
|
Voyants d’état du module
État du voyant | Description | Action recommandée |
|---|---|---|
Éteint | Le module n’est pas alimenté. | Procédez comme suit :
|
Vert fixe | Le module est opérationnel et toutes les connexions d’E/S sont actives. | Aucun |
Vert clignotant | Le module n’a pas de connexions d’E/S. | Dépannez votre application Studio 5000 Logix Designer afin de déterminer ce qui bloque la connexion du module à l’automate et remédiez au problème. |
Rouge clignotant | L’une des conditions suivantes peut exister :
| Effectuez l’une des actions suivantes :
|
Rouge fixe | Le module a détecté un défaut irrécupérable. | Procédez comme suit :
|
Voyants d’état de point
État du voyant | Description | Action recommandée |
|---|---|---|
Éteint | L’une des situations suivantes :
| L’une des situations suivantes :
|
Jaune fixe | Le point est activé. | Aucun |
Rouge clignotant | L'une des situations suivantes :
| L’une des situations suivantes :
|
Fournir une réponse