Vue Device Information (Informations sur le dispositif)
Utilisez la vue Device Information (Informations sur le dispositif) pour afficher les informations sur le dispositif et son état lorsque le dispositif est en ligne.
Utilisez les informations sur le dispositif pour :
- Déterminer l’identité du dispositif.
- Afficher l’état opérationnel actuel du dispositif.
- Indiquer si le dispositif a été configuré par l’automate propriétaire.
- Indiquer si un automate propriétaire est actuellement connecté au dispositif.
- Récupérer les dernières informations du dispositif.
- Réinitialiser un dispositif à son état de mise sous tension.
- Si pris en charge, consulter le mode de protection du dispositif.
Exemple de vue Device Information (Informations sur le dispositif)

Device Diagnostics (Diagnostics du dispositif)
Pour afficher les diagnostics du dispositif, sélectionnez Diagnostics dans la vue Device Information (Informations sur le dispositif).
Exemple de vue Device Diagnostics (Diagnostics du dispositif)

Fournir une réponse