Vue Counters (Compteurs)
La vue Counters (Compteurs) est disponible uniquement si vous choisissez une valeur pour le paramètre Counters (Compteurs) dans la boîte de dialogue Device Definition (Définition de dispositif).
La vue Counters (Compteurs) montre les options de configuration disponibles pour chaque compteur. Sur la base de vos sélections Input Filter Time (Temps de filtrage d’entrée), les options Input Filter Time Off → On (Temps de filtrage d’entrée Off → On) et On → Off changent. Vous pouvez également activer l’option Rollover at Preset (Rebouclage à la présélection). Pour modifier la valeur de présélection du compteur, utilisez
O.Counterxx.Preset
dans les points de l’automate.Exemple de vue Counters (Compteurs)

IMPORTANT:
Le nombre total de compteurs est soustrait du nombre de points disponibles. Par exemple, si vous configurez un module 5034-IB8 en vue d’utiliser quatre compteurs, les quatre premières bornes ne sont pas disponibles en tant que points.
Dans ce cas, le nombre de points disponibles sur le module est de 4, c’est-à-dire, les points 4 à 7.
Diagnostics Ptxx
Pour afficher les diagnostics Ptxx, sélectionnez Diagnostics dans la vue Counters (Compteurs).
Exemple de diagnostics Ptxx

Fournir une réponse