Données de sécurité des modules de sortie de sécurité

Données des paramètres de sécurité numériques des modèles 5034-OB8S et 5034-OB8SXT
Attribut
Type de fonctionnement du point
Mono-voie
Double voie
Taux de défaillance total (λ (relatif à la sécurité))
4,00535E-06
4,09320E-06
Proportion de défaillances non dangereuses (SFF)
99,997 %
99,997 %
Taux de défaillances non dangereuses (λ
S
)
2,00268E-06
2,04659E-06
Couverture des diagnostics (DC)
99,993 %
99,994 %
Taux de défaillances non dangereuses détectées (λ
SD
)
2,00254E-06
2,04647E-06
Taux de défaillances non dangereuses non détectées (λ
SU
)
1,31748E-10
1,21184E-10
Taux de défaillances dangereuses (λ
D
)
2,00268E-06
2,04660E-06
Taux de défaillances dangereuses détectées (λ
DD
)
2,00254E-06
2,04648E-06
Taux de défaillances dangereuses non détectées (λ
DU
)
1,31748E-10
1,21184E-10
Intervalle de test de diagnostic (DTI) (heures)
8
8
Tolérance aux pannes matérielles (HFT)
0
1
Taux de déclenchements parasites (STR)
3,366E-06
3,874E-06
Temps moyen de défaillance, parasite (MTTF-parasite), (heures)
297048
258134
PFH (1/heure)
1,317E-10
1,212E-10
PFD
moy.
, pour une durée de mission de 20 ans
1,154E-05
1,062E-05
Temps de réaction de sécurité (SRT), (ms)
6
6
Temps moyen de défaillance dangereuse (MTTF
D
) = 1/λ
D
Le temps moyen de réparation (MTTR) est de 8 heures = DTI
IMPORTANT:
Un module défectueux n’est pas réparable et doit être remplacé par un nouveau module dans le délai MTTR.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal