Schémas de câblage pour les modes de sécurité et d’impulsion de sécurité
Les schémas de câblage suivants montrent les modules de sortie en mode Sécurité et en mode Impulsion de sécurité.
IMPORTANT:
Le niveau de sécurité indiqué dans les schémas est applicable au module lui-même. Les dispositifs connectés doivent avoir leur propre surveillance d’état pour atteindre le niveau de sécurité de l’application.
IMPORTANT:
Vous devez utiliser une alimentation certifiée SELV/PELV avec les modules de sécurité.
5034-OB8S et 5034-OB8SXT – SIL 2, PLc, Cat. 2 en mode de sécurité monovoie ou en mode d’impulsion de sécurité

- n = 0 à 7
Niveau SIL et catégorie | Exclusion de défaut | Autres | Mode Point |
|---|---|---|---|
SIL 2, PLc, Cat. 2 | Aucun | Le dispositif à connexion externe doit être certifié SIL 2 |
|
IMPORTANT:
Dans le cas où un croisement de circuit de fil externe se produit entre le potentiel positif (c’est-à-dire SA+) et SO_n, la charge ne peut plus s’arrêter. Le module détecte le défaut de voie et active le bit de défaut, ce qui indique que la voie ne peut pas passer à l’état de sécurité tant que le défaut n’est pas effacé.
5034-OB8S et 5034-OB8SXT – Jusqu’à SIL 3 inclus, PLe, Cat. 4 inclus, en mode de sécurité monovoie ou en mode d’impulsion de sécurité

- n = 0 à 7
Niveau SIL et catégorie | Exclusion de défaut | Autres | Mode Point |
|---|---|---|---|
SIL 2, PLd, Cat. 3 | Défaut de câblage extérieur | Le dispositif à connexion externe doit être certifié SIL 2 |
|
SIL 3, PLe, Cat. 4 | Utilisez un contacteur de sécurité IEC 60947 |
|
5034-OB8S et 5034-OB8SXT – SIL 3, PLe, Cat. 4 en mode d’impulsion de sécurité à deux voies ou en mode de sécurité

- n = 0, 2, 4, 6
- Les paires de voies prenant en charge le mode double voie sont les suivantes :
- Paire de voies 0, 1
- Paire de voies 2, 3
- Paire de voies 4, 5
- Paire de voies 6, 7
Niveau SIL et catégorie | Exclusion de défaut | Mode Point |
|---|---|---|
SIL 3, PLe, Cat. 4 | Aucun | Mode d’impulsion de sécurité |
Défaut de câblage extérieur | Mode Sécurité Condition : vous devez émettre au moins une demande de sécurité toutes les 24 heures. |
Fournir une réponse