Utilisation des voyants d’état pour le dépannage

Les modules PointMax I/O utilisent les voyants d’état suivants :
  • Voyant d’alimentation SA - Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
  • Voyant d’état du module - Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
  • Voyant d'état du point - Ce voyant fonctionne différemment selon le type de module utilisé.

Voyant d’état de l’alimentation utilisateur

Interprétation du voyant d’alimentation SA – Modules d’E/S de sécurité
État du voyant
Description
Action recommandée
Éteint
Le module n’est pas alimenté.
Impossible d’établir ou de maintenir une connexion de sécurité.
Procédez comme suit :
  1. Vérifiez que le système est sous tension.
  2. Vérifiez que le module est installé correctement.
Vert fixe
Il y a une alimentation SA vers le module
Aucun
Rouge fixe
  • Il n’y a pas d’alimentation SA vers le module.
  • La tension SA n’est pas dans une plage valide.
Impossible d’établir ou de maintenir une connexion de sécurité.
Procédez comme suit :
  1. Vérifiez que le câblage de l’alimentation SA sur le bornier est correctement installé.
  2. Contrôlez les points suivants :
    • vérifiez que la tension fournie au module est suffisante ;
    • si une alimentation externe est utilisée, vérifiez que l’alimentation est en service ;
    • Vérifiez que la tension SA est dans la plage correcte (18 à 30 V).

Voyants d’état du module

Interprétation du voyant d’état du module – Modules d’E/S de sécurité
État du voyant
Description
Action recommandée
Éteint
Le module n’est pas alimenté.
Procédez comme suit :
  1. Vérifiez que le système est sous tension.
  2. Vérifiez que le module est installé correctement.
Vert fixe
Le module est connecté à un automate et fonctionne normalement.
Aucun
Vert clignotant
L’une des situations suivantes se produit :
  • Le module a correctement démarré.
  • Le module est OK, mais il n’a pas de connexion.
    Un défaut de connexion peut résulter d’une configuration de module manquante, incomplète ou incorrecte.
  • Une connexion peut être établie avec l’automate, mais l’échange initial de coordination temporelle n’est pas terminé.
  • La connexion à un module de sortie est à l’état inactif.
Procédez comme suit :
  • Dépannez votre application Studio 5000 Logix Designer afin de déterminer ce qui bloque la connexion du module à l’automate et remédiez au problème.
  • Confirmez les conditions du système nécessitent que l’automate soit en mode REM RUN ou RUN, faites passer l’automate à l’un de ces modes.
Rouge fixe
Le module a détecté un défaut irrécupérable.
Procédez comme suit :
  1. Mettez le module hors tension puis remettez-le sous tension.
  2. Si le voyant d’état reste au rouge fixe, remplacez le module.
Rouge clignotant
L’une des situations suivantes se produit :
  • une mise à jour du firmware du module est en cours ;
  • Une tentative de mise à jour du firmware du module a échoué.
  • Le dispositif a rencontré un défaut récupérable.
  • Une connexion au module a expiré.
Effectuez l’une des actions suivantes :
  • Attendez la fin de la mise à jour du firmware.
  • Réessayez de mettre le firmware à jour après un échec.
  • Utilisez l’application Studio 5000 Logix Designer pour déterminer la cause du défaut du module.
    Les catégories Connection et Module Info de la configuration du module indiquent le type de défaut.
    Pour effacer un défaut récupérable, effectuez l’une des actions suivantes :
    • Remettez le module sous tension.
    • Sélectionnez Reset Module (Réinitialiser module) dans le projet Studio 5000 Logix Designer via la catégorie Module Info (Infos sur le module) dans la boîte de dialogue Module Properties (Propriétés du module).
      Si le défaut ne disparaît pas après la remise sous tension et la réinitialisation du module, contactez l’assistance technique de Rockwell Automation.
  • Utilisez l’application Studio 5000 Logix Designer pour déterminer si une connexion a expiré. La vue Connection (Connexion) dans la fenêtre Module Properties (Propriétés du module) indique si la demande de connexion a expiré.
    Si une connexion a expiré, déterminez la cause et corrigez-la. Par exemple, un câble défaillant peut causer un dépassement du délai d’attente de connexion.
Rouge/vert clignotant
Cette alternance indique qu’un UNID pour le dispositif de sécurité doit être configuré.
Aucun

Voyants d’état de point – Modules d’E/S TOR de sécurité

Voyants d’état de point – Modules d’E/S de sécurité
État du voyant
Description
Action recommandée
Éteint
L’une des situations suivantes :
  • Le point est désactivé.
  • Il n’y a pas d’alimentation de bus intermodules.
  • Le point n’est pas utilisé.
L’une des situations suivantes :
  • Vérifiez que le point est correctement configuré.
  • Vérifiez qu’il existe une puissance du bus intermodules via l’adaptateur EtherNet/IP.
Jaune fixe
Le point est activé.
Aucun
Rouge clignotant
Le module a rencontré un ou plusieurs défauts récupérables.
Localisez et corrigez les défauts.
Rouge fixe
L’une des situations suivantes :
  • Il existe une détection de perte d’alimentation utilisateur.
  • Il existe un défaut de voie interne.
L’une des situations suivantes :
  • Localisez et corrigez la cause de la condition de perte d’alimentation de terrain.
  • Localisez et corrigez le défaut interne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal