Vue Overview (Vue d’ensemble)
La vue Overview (Vue d’ensemble) permet d’afficher la définition d’un dispositif, notamment le type de dispositif, la révision, le détrompage électronique, la connexion et d’autres valeurs spécifiques au dispositif.
Exemple de vue Overview (Vue d’ensemble)

Device Definition (Définition de dispositif)
Pour modifier la définition d’un dispositif, sélectionnez Device Definition (Définition de dispositif) dans la vue Overview (Vue d’ensemble).
Exemple de fenêtre Device Definition (Définition de dispositif)

La fenêtre Device Definition (Définition de dispositif) comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Définition | Choix disponibles |
|---|---|---|
Device Type (Type de dispositif) | Affiche la référence et le type du dispositif. | Spécifique au dispositif |
Name (Nom) | Entrez un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131. Si un caractère incorrect est saisi dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère. | Toutes les valeurs valables |
Description | Entrez la description du dispositif. | Toutes les valeurs valables |
Slot (Emplacement) | Spécifiez le numéro de logement du dispositif. Seuls les logements entre 1 et le nombre maximal de dispositifs d’E/S sont valides selon la plate-forme. Lors de la création du dispositif, le numéro de logement est par défaut la première position de logement disponible. Lorsque l’automate est remplacé par un automate prenant en charge un nombre d’E/S maximal plus petit, la valeur de logement actuelle peut ne plus être valable. | 1 à 32 |
Series (Série) | Spécifie la série du dispositif. | Spécifique au dispositif |
Revision (Révision) | Définit les révisions majeures et mineures du dispositif. La plage valide pour la révision mineure est comprise entre 1 et 255. | Spécifique au dispositif |
Electronic Keying (Détrompage électronique) | Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans votre projet au dispositif installé. En cas d’échec du détrompage, un défaut se produit. Pour des informations détaillées sur le détrompage électronique, consultez la publication LOGIX-AT001, « Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique ». |
|
Configured By (Configuré par) | Détermine quels points sont générés à l’issue de la configuration. Pour le choix External Means (Moyens externes), l’automate et le module établissent une communication sans que l’automate n’envoie de configuration ou de données de sortie au module. |
|
Input Data (Données d’entrée) | Sélectionnez le type de données d’entrée pour le dispositif. |
|
Output Data (Données de sortie) | Sélectionnez le type de données de sortie pour le dispositif. |
|
Numéro de réseau de sécurité
L’application Studio 5000 Logix Designer attribue automatiquement un numéro de réseau de sécurité (SNN) aux modules de sécurité au fur et à mesure qu’ils sont ajoutés au projet.
Le SNN est un numéro temporel qui identifie de manière unique les sous-réseaux de tous les réseaux du système de sécurité. Tous les modules de sécurité d’un même système utilisent le même SNN et se voient automatiquement attribuer le même SNN par défaut.
L’application Studio 5000 Logix Designer attribue un SNN au premier module de sécurité ajouté à un système décentralisé. L’application attribue le même SNN aux modules de sécurité supplémentaires qui sont ajoutés à ce système d’E/S décentralisé.
Pour plus d’informations sur les numéros de réseau de sécurité, consultez la
publication 1756-RM012, « GuardLogix 5580 and Compact
GuardLogix 5580 Controllers Safety Reference Manual ».
Pour modifier le SNN d’un dispositif, sélectionnez les points de suspension en regard du champ SNN (Numéro de réseau de sécurité) dans la vue General (Général).
Exemple de numéro de réseau de sécurité

Fournir une réponse