Utilisation des voyants d’état pour le dépannage
Les modules PointMax I/O utilisent les voyants d’état suivants :
- Voyant d’alimentation SA - Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
- Voyant d’état du module - Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
- Voyant d'état du point - Ce voyant fonctionne différemment selon le type de module utilisé.
Voyant d’état de l’alimentation utilisateur
État du voyant | Description | Action recommandée |
|---|---|---|
Éteint | Le module n’est pas alimenté. Impossible d’établir ou de maintenir une connexion de sécurité. | Procédez comme suit :
|
Vert fixe | Il y a une alimentation SA vers le module | Aucun |
Rouge fixe |
Impossible d’établir ou de maintenir une connexion de sécurité. | Procédez comme suit :
|
Voyants d’état du module
État du voyant | Description | Action recommandée |
|---|---|---|
Éteint | Le module n’est pas alimenté. | Procédez comme suit :
|
Vert fixe | Le module est connecté à un automate et fonctionne normalement. | Aucun |
Vert clignotant | L’une des situations suivantes se produit :
| Procédez comme suit :
|
Rouge fixe | Le module a détecté un défaut irrécupérable. | Procédez comme suit :
|
Rouge clignotant | L’une des situations suivantes se produit :
| Effectuez l’une des actions suivantes :
|
Rouge/vert clignotant | Cette alternance indique qu’un UNID pour le dispositif de sécurité doit être configuré. | Aucun |
Voyants d’état de point – Modules d’E/S TOR de sécurité
État du voyant | Description | Action recommandée |
|---|---|---|
Éteint | L’une des situations suivantes :
| L’une des situations suivantes :
|
Jaune fixe | Le point est activé. | Aucun |
Rouge clignotant | Le module a rencontré un ou plusieurs défauts récupérables. | Localisez et corrigez les défauts. |
Rouge fixe | L’une des situations suivantes :
| L’une des situations suivantes :
|
Fournir une réponse