Vue Channels (Voies)
La vue Channels (Voies) montre un aperçu des valeurs de configuration de toutes les voies du module.
CONSEIL:
Toutes les configurations de voie ne sont pas incluses dans la vue Channels (Voies). Pour afficher ou modifier l’ensemble complet de la configuration de voie, mais aussi pour afficher les informations de diagnostic pour la voie, utilisez la vue Chxx (Voiexxx).
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur cette vue pour toutes les voies :
- Désactivez la voie, si vous le souhaitez.
- Modifiez le type de sortie et la plage de sortie.
- Activez ou désactivez la détection d’absence de charge
- Activez ou désactivez le maintien pour initialisation
- Définissez la mise à l’échelle et recalculez toutes les configurations avec l’unité de fabrication.
- Configurez la gestion des défauts de connexion
Vous pouvez utiliser cette vue pour contrôler la configuration pour toutes les voies sur le module. Pour afficher les informations de diagnostic de la voie, accédez à la vue Chxx (Voiexx) correspondante.
Exemple de vue Channels (Voies)

Vue Chxx (Voiexx)
La vue Chxx (Voiexx), où xx représente le numéro de la voie, montre les options de configuration disponibles pour la voie correspondante.
Dans cette vue, vous pouvez exécuter les actions suivantes :
- Désactivez la voie, si vous le souhaitez
- Modifiez le type de sortie et la plage de sortie.
- Activer ou désactiver HART.
- Activez ou désactivez la détection d’absence de charge
- Activez ou désactivez le maintien pour initialisation
- Définissez les réglages de mise à l’échelle.
- Recalculez les unités de fabrication si la configuration est modifiée.
- Configurez la gestion des défauts de connexion
- Affichez les informations de diagnostic de voie
Exemple de vue Chxx (Voiexx)

Recalculer les unités
Recalculate Units (Recalculer les unités) vous permet de recalculer toutes les configurations avec l’unité de fabrication après un changement de mise à l’échelle. Tenez compte de ce qui suit :
- L’option Recalculate Units (Recalculer les unités) est activée lorsque la configuration de la mise à l’échelle est modifiée.
- Lors de la sélection de l’option Recalculate Units (Recalculer les unités), les nouvelles valeurs recalculées en fonction de la nouvelle configuration de mise à l’échelle sont affichées avec les anciennes valeurs pour pouvoir les vérifiier avant de les modifier.
- Si vous sélectionnez « Yes » (Oui) pour procéder à la modification, les nouvelles valeurs sont définies, mais elles sont appliquées lorsque vous sélectionnez « Apply/OK » (Appliquer/OK).
- Si vous sélectionnez « No » (Non) pour annuler la modification, les anciennes valeurs sont conservées. Vous pouvez sélectionner à nouveau l’option Recalculate Units (Recalculer les unités) ou modifier manuellement ces configurations en fonction de la nouvelle mise à l’échelle.
Exemple de recalcul d’unités

Channelxx Diagnostics (Diagnostics de voiexx)
Affiche les informations de diagnostic de la voie lorsqu’elle est connectée au module. Lorsque vous êtes en ligne avec le module, sélectionnez Diagnostics dans la vue Chxx (Voiexx) pour afficher les informations de diagnostic.
Exemple de vue Channelxx Diagnostics (Diagnostics de voiexx)

Vue Limits (Limites)
Chaque voie du module de sorties analogiques possède une vue Limits (Limites) qui lui est associée. Les options d’unités de signal correspondent au type de sortie et à la plage de la voie.
Dans cette vue, vous pouvez exécuter les actions suivantes :
- Désactiver toutes les alarmes.
- Verrouiller les alarmes de blocage et configurer la limitation de sortie
- Activez/désactivez l’effet de rampe de la sortie dans différents modes et configurez le taux de variation de la rampe (si un mode de rampe est activé).IMPORTANT: Lorsque HART est activé, le taux de variation de rampe maximum autorisé en mode Exécution est de 833,33 %/s.
Exemple de vue Chxx – Limits (Voiexx - Limites)

Fournir une réponse