Caractéristiques de l’instrumentation d’étalonnage
Lorsque vous étalonnez les modules de sortie, utilisez un multimètre numérique pour mesurer le signal de courant ou de tension envoyé par le module. Pour maintenir la précision d’étalonnage d’origine de votre module, utilisez des instruments ayant les caractéristiques mentionnées dans le tableau suivant.
IMPORTANT:
N’étalonnez pas votre module avec un instrument dont la précision est inférieure à celle indiquée dans le tableau. Les événements suivants peuvent en résulter :
- L’étalonnage semble normal, mais le module génère des données erronées en fonctionnement.
- Un défaut d’étalonnage se produit, vous forçant à annuler ce dernier. Si cela se produit, le point I.Chxx.CalFault est activé pour la voie que vous avez tenté d’étalonner. Vous pouvez effacer ce point en terminant un étalonnage valable ou en coupant et remettant le module sous tension.
Référence | Type de sortie de voie | Caractéristiques de l’instrument d’étalonnage |
|---|---|---|
5034-OF4IH et 5034-OF4IHXT | Courant (mA) | Multimètre numérique avec une résolution supérieure à 0,15 µA |
Tension (V) | Multimètre numérique avec une résolution supérieure à 1,0 µV |
Fournir une réponse