Procédure d’étalonnage
Lors de l’étalonnage d’une voie de sortie analogique, l’application Studio 5000 Logix Designer ordonne au module de sortir des niveaux de signal spécifiques. Le type de signal est déterminé par le type de sortie utilisé par la voie.
Type de sortie | Plage de sortie | Référence d’étalonnage niveau bas | Référence d’étalonnage niveau haut |
|---|---|---|---|
Tension (V) | -10 à 10 V | -10,0 V | 10,0 V |
0 à 10 V | 1,0 V | 10,0 V | |
0 à 5 V | 1,0 V | 5,0 V | |
Courant (mA) | 0 à 20 mA | 1,0 mA | 20,0 mA |
4 à 20 mA | 5,0 mA | 20,0 mA |
Vous devez mesurer le niveau réel et enregistrer les résultats pour tenir compte de toutes imprécisions du module.
Cet exemple montre comment étalonner une voie du module de sorties analogiques utilisant un type de sortie Courant (mA). Exécutez les étapes suivantes :
- connectez le multimètre numérique à la voie en cours d’étalonnage ;
- passez en ligne avec le projet et assurez-vous que l’automate est en mode Programmation ;
- Vérifiez que la voie à étalonner est configurée pour la plage de sortie correcte.
- Dans la vue Calibration (Étalonnage) de la boîte de dialogue Module Properties (Propriétés du module), cliquez sur Start (Démarrer).

- Lorsque la boîte de dialogue apparaît pour confirmer que vous souhaitez étalonner la voie, sélectionnez OK.

- Sélectionnez les voies à étalonner une à la fois ou en groupes, puis sélectionnez Next.

- Lorsque la boîte de dialogue Output Reference (Référence de sortie) apparaît et indique la voie à étalonner pour la référence basse, sélectionnez Next (Suivant).
La boîte de dialogue Measure and Record Valeurs (Mesurer et enregistrer les valeurs) apparaît pour la valeur de référence basse.
- Utilisez un multimètre pour mesurer la valeur de référence basse de la voie.
- Dans la colonne Recorded Reference (Référence enregistrée) enregistrez la valeur mesurée puis sélectionnez Next (Suivant).La boîte de dialogue Low Reference Results (Résultats référence basse) apparaît et indique l’état de la voie calibrée.

- Si l’état est OK, sélectionnez Next (Suivant).Si l’état n’est pas OK, répétez le processus d’étalonnage.
- Lorsque la boîte de dialogue Output Reference (Référence de sortie) apparaît et indique la voie à étalonner pour la référence haute, sélectionnez Next (Suivant).
La boîte de dialogue Measure and Record Values (Mesurer et enregistrer les valeurs) s’affiche.
- Utilisez un multimètre pour mesurer la valeur de référence haute de la voie.
- Dans la colonne Recorded Reference (Référence enregistrée) enregistrez la valeur mesurée puis sélectionnez Next (Suivant).La boîte de dialogue High Reference Results (Résultats référence haute) apparaît et indique l’état de la voie calibrée.

- Si l’état est OK, sélectionnez Next (Suivant).Si l’état n’est pas OK, répétez le processus d’étalonnage.
- Lorsque la boîte de dialogue Calibration Completed (Étalonnage terminé) apparaît, sélectionnez Finish (Terminer).

Fournir une réponse