Modules à 4 sorties analogiques 5034-OF4IH et 5034-OF4IHXT

Schéma de câblage 5034-OF4IH et 5034-OF4IHXT — Mode courant
Schéma de câblage 5034-OF4IH et 5034-OF4IHXT — Mode tension
Schéma fonctionnel 5034-OF4IH et 5034-OF4IHXT
Caractéristiques techniques - 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Attribut
5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Plage de sorties, tension
–10 à +10 V
0 à 10 V
0 à 5 V
Plage de sorties, courant
0 à 20 mA
4 à 20 mA
4 à 20 mA - HART
Résolution, tension
-10 à +10 V : 14 bits (1,465 mV/bit)
0 à 10 V : 14 bits (732 μV/bit)
0 à 5 V : 13 bits (732 μV/bit)
Résolution, courant
Plage 0 à 20 mA : 14 bits (1,526 μA/bit)
Plage 4 à 20 mA : 14 bits (1,526 μV/bit)
Précision après étalonnage à 25 °C (77 °F)
HART désactivé
Tension : +10 à +10 V, 0,1 % de la pleine échelle
Tension : 0 à 10 V, ± 0,1 % de la pleine échelle
Tension : 0 à 5 V, ± 0,2 % de la pleine échelle
Courant : 0 à 20 mA, ± 0,1 % de la pleine échelle
Courant : 4 à 20 mA, ± 0,1 % de la pleine échelle
Précision après étalonnage sur toute la plage de températures
–25 à 60 °C (–13 à 140 °F)
HART désactivé
Tension : -10 à +10 V, ± 0,2 % de la pleine échelle
Tension : 0 à 10 V, ± 0,2 % de la pleine échelle
Tension : 0 à 5 V, ± 0,4 % de la pleine échelle
Courant : 0 à 20 mA, ± 0,2 % de la pleine échelle
Courant : 4 à 20 mA, ± 0,2 % de la pleine échelle
Capacité de charge
Tension : 3 000 Ω
Intensité : 750 Ω
Charge capacitive, max.
Mode tension
1 µF
Charge inductive, max.
Mode courant
1 mH
Détection de fil déconnecté
Mode courant uniquement
Détection de court-circuit
Mode tension uniquement
Format des données
IEEE 754
Virgule flottante 32 bits
Méthode de conversion du module
CNA
Taux de rafraîchissement HART
Généralement 1 s
Des variables de dispositifs additionnels, des commandes configurées, des messages traversants, des communicateurs portatifs, des maîtres secondaires, des erreurs de communication ou des modifications de configuration peuvent augmenter considérablement la durée de rafraîchissement.
Taux de rafraîchissement
Mode tension et courant
1 ms
Temps de réponse sur échelon à 63 % de la valeur, type
HART désactivé
Mode tension : 90 µs type
Mode courant : 50 µs type
Temps de réponse entre le bus intermodules et la vis (63 % de la pleine échelle)
HART désactivé
Mode tension
  • 1 voie : 0,4 ms type
  • Toutes les voies : 0,4 ms type
Mode courant :
  • 1 voie : 0,4 ms type
  • Toutes les voies : 0,6 ms type
Protection contre les surtensions, max.
32 V c.c.
Caractéristiques générales - 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Attribut
5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Nombre de sorties
4 voies, isolées individuellement
Mode tension ou courant configurable au niveau de la voie
Tension d’alimentation utilisateur, nom.
24 V c.c.
Plage de tensions de l'alimentation SA
10 à 30 V c.c.
Courant de l’alimentation SA, nom.
110 mA
Courant de l’alimentation SA, max.
275 mA
Courant de l’alimentation SA sans charge
27 mA
Protection contre l’inversion de polarité SA
Oui
Dissipation de puissance max.
1,55 W
Dissipation de chaleur, max.
5,29 BTU/h
Tension d’isolement
250 V (permanent), type d’isolement de base, entre le système et l’alimentation SA
250 V (permanent), type d’isolement de base, entre l’alimentation SA et les ports d’entrée
250 V (permanent), type d’isolement de base, entre les ports d’entrée individuels
250 V (permanent), type d’isolement de base, entre le système et les ports d’entrée
Calibrage
Étalonné en usine
Étalonnage manuel pris en charge
Prise en charge du retrait et de l’insertion sous tension
Oui
Détrompage électronique
Détrompage électronique via un logiciel de programmation
Positions de détrompage du bornier débrochable (logement)
2, 6, 10
Bornier débrochable pris en charge
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Catégorie de câblage
(1)
2 - Ports de signal
2 - Ports d’alimentation
Caractéristiques de câblage
Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, « Caractéristiques du système PointMax I/O - Données techniques ».
Indication
1 voyant d’état du module vert/rouge
1 voyant d’état de l’alimentation SA vert/rouge
4 voyants d’état d’E/S jaunes/rouges
Dimensions approx. (H x L x P)
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 in.)
Poids, approx.
51,0 g (1,80 oz.) – 5034-OF4IH
55,0 g (1,94 oz.) – 5034-OF4IHXT
Type de boîtier
Aucun (à raccordement libre)
Code de température nord-américain
T4
Code de température UKEX/ATEX
T4
Code de température IECEx
T4
(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ». Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal