Vue Channels (Voies)

La vue Channels (Voies) montre un aperçu des valeurs de configuration de toutes les voies du module.
CONSEIL: Toutes les configurations de voie ne sont pas incluses dans la vue Channels (Voies). Pour afficher ou modifier l’ensemble complet de la configuration de voie, mais aussi pour afficher les informations de diagnostic pour la voie, utilisez la vue Chxx (Voiexxx).
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur cette vue pour toutes les voies :
  • Désactivez la voie, si vous le souhaitez
  • Modifiez la plage d’entrée
  • Définissez le filtre réjecteur
  • Activez ou désactivez la détection de fil déconnecté
  • Définissez le réglage et recalculez toutes les configurations avec l’unité de fabrication
  • Définissez le filtre numérique
  • Désactivation d’alarmes
Exemple de vue Channels (Voies)

Vue Chxx (Voiexx)

La vue Chxx (Voiexx), où xx représente le numéro de la voie, montre les options de configuration disponibles pour la voie correspondante.
Dans cette vue, vous pouvez exécuter les actions suivantes :
  • Désactivez la voie, si vous le souhaitez
  • Modifiez la plage d’entrée
  • Définissez le filtre réjecteur
  • Activez ou désactivez la détection de fil déconnecté
  • Définissez le réglage et recalculez toutes les configurations avec l’unité de fabrication
  • Définissez le filtre numérique
  • Affichez les informations de diagnostic de voie
CONSEIL: Pour verrouiller et configurer les paramètres d’alarme, accédez à la vue Alarms (Alarmes).
Exemple de vue Chxx (Voiexx)

Recalculer les unités

Recalculate Units (Recalculer les unités) vous permet de recalculer toutes les configurations avec l’unité de fabrication après un changement de mise à l’échelle. Tenez compte de ce qui suit :
  • L’option Recalculate Units (Recalculer les unités) est activée lorsque la configuration de la mise à l’échelle est modifiée.
  • Lors de la sélection de l’option Recalculate Units (Recalculer les unités), les nouvelles valeurs recalculées en fonction de la nouvelle configuration de mise à l’échelle sont affichées avec les anciennes valeurs pour pouvoir les vérifiier avant de les modifier.
  • Si vous sélectionnez « Yes » (Oui) pour procéder à la modification, les nouvelles valeurs sont définies, mais elles sont appliquées lorsque vous sélectionnez « Apply/OK » (Appliquer/OK).
  • Si vous sélectionnez « No » (Non) pour annuler la modification, les anciennes valeurs sont conservées. Vous pouvez sélectionner à nouveau l’option Recalculate Units (Recalculer les unités) ou modifier manuellement ces configurations en fonction de la nouvelle mise à l’échelle.
Exemple de recalcul d’unités

Channelxx Diagnostics (Diagnostics de voiexx)

Affiche les informations de diagnostic de la voie lorsqu’elle est connectée au module. Lorsque vous êtes en ligne avec le module, sélectionnez Diagnostics dans la vue Chxx (Voiexx) pour afficher les informations de diagnostic.
Exemple de diagnostics de voiexx

Vue Alarms (Alarmes)

Chaque voie du module d’entrée possède une vue Alarms (Alarmes). Dans cette vue, vous pouvez exécuter les actions suivantes :
  • Désactiver toutes les alarmes.
  • Activez/désactivez le verrouillage et définissez les limites d’alarme pour les alarmes de procédé :
    • Haut haut
    • Haut
    • Basse
    • Bas bas
    • Plage morte
  • Activez/désactivez le verrouillage et définissez la limite de l’alarme de variation.
    CONSEIL: Une limite d’alarme de variation de 0,0 désactive l’alarme de variation.
Vue Chxx – Alarms (Voiexx - Alarmes)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal