Procédure d’étalonnage
Cette procédure décrit comment étalonner une voie d’un module d’entrées analogiques utilisé avec un type d’entrée en courant (mA). Vous pouvez suivre la même procédure pour le type d’entrée tension, mais assurez-vous de connecter l’étalonneur de tension à la voie.
Pour étalonner un module d’entrées analogiques, appliquez des signaux de référence haut et bas. Les références doivent correspondre à la plage d’entrée que la voie utilise.
Type d’entrée | Plage d’entrée | Référence d’étalonnage basse | Référence d’étalonnage haute |
|---|---|---|---|
Tension (V) | -10 à 10 V | 0,0 V | 10,0 V |
0 à 10 V | 0,5 V | 10,0 V | |
0 à 5 V | 0,5 V | 5,0 V | |
Courant (mA) | 0 à 20 mA 4 à 20 mA | 4,0 mA | 20,0 mA |
- Connectez l’étalonneur de tension à la voie devant être étalonnée.
- passez en ligne avec le projet et assurez-vous que l’automate est en mode Programmation.
- Vérifiez que la voie devant être étalonner est configurée pour la plage d’entrée correcte.
- Dans la vue Calibration (Étalonnage) de la boîte de dialogue Module Properties (Propriétés du module), cliquez sur Start (Démarrer).

- Lorsque la boîte de dialogue apparaît pour confirmer que vous souhaitez étalonner la voie, sélectionnez OK.

- Sélectionnez les voies à étalonner une à la fois ou en groupes, puis sélectionnez Next (Suivant).

- Lorsque la boîte de dialogue Attach Low Reference (Relier référence basse) apparaît, réglez l’étalonneur sur la référence basse et appliquez-la à la voie.

- Sélectionnez Next (Suivant). La boîte de dialogue Low Reference Results (Résultats référence basse) apparaît et indique l’état de la voie calibrée.

- Si l’état est OK, sélectionnez Next (Suivant). Si l’état n’est pas OK, répétez le processus d’étalonnage.
- Lorsque la boîte de dialogue Attach High Reference (Relier référence haute) apparaît, réglez l’étalonneur sur la référence haute et appliquez-la à la voie.

- Sélectionnez Next (Suivant). La boîte de dialogue High Reference Results (Résultats référence haute) apparaît et indique l’état de la voie calibrée.

- Si l’état est OK, sélectionnez Next (Suivant). Si l’état n’est pas OK, répétez le processus d’étalonnage.
- Lorsque la boîte de dialogue Calibration Completed (Étalonnage terminé) apparaît, sélectionnez Finish (Terminer).

Fournir une réponse