Caractéristiques de l’instrument d’étalonnage

Lorsque vous étalonnez des modules d’entrées analogiques, envoyez un signal de référence de courant ou de tension au module afin de l’étalonner. Pour maintenir la précision d’étalonnage d’origine de votre module, utilisez des instruments ayant les caractéristiques mentionnées dans le tableau suivant.
IMPORTANT: N’étalonnez pas votre module avec un instrument dont la précision est inférieure à celle indiquée dans le tableau. Les événements suivants peuvent en résulter :
  • L’étalonnage semble normal, mais le module génère des données erronées en fonctionnement.
  • Un défaut d’étalonnage se produit, vous forçant à annuler ce dernier. Si cela se produit, le point I.Chxx.CalFault est activé pour la voie que vous avez tenté d’étalonner. Vous pouvez effacer ce point en terminant un étalonnage valable ou en coupant et remettant le module sous tension.
Caractéristiques de l’instrument
Référence
Type de voie d’entrée
Caractéristiques de l’instrument d’étalonnage
5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
Courant (mA)
Source de courant 4,00 à 20,00 mA, ±100 nA
Tension (V)
Source de tension 0 à 10 V, ±2 µV
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal