Modules HART isolés à 4 entrées analogiques 5034-IF4IH et 5034-IF4IHXT
Schéma de câblage 5034-IF4IH et 5034-IF4IHXT – Mode courant
Schéma de câblage 5034-IF4IH et 5034-IF4IHXT – Mode tension
Schéma fonctionnel 5034-IF4IH et 5034-IF4IHXT
Attribut | 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT |
|---|---|
Plage d'entrée, tension | –10 à +10 V 0 à 10 V 0 à 5 V |
Plage d'entrée, courant | 0 à 20 mA 4 à 20 mA 4 à 20 mA - HART |
Impédance d’entrée, tension | ≥ 1 MΩ |
Impédance d’entrée, courant, typique sans HART | 155 Ω |
Impédance d’entrée, courant, typique avec HART | 265 Ω |
Méthode de conversion du module | Sigma-delta ADC 16 bits par voie |
Taux de rafraîchissement HART | Généralement 1 s Des variables de dispositifs additionnels, des commandes configurées, des messages traversants, des communicateurs portatifs, des maîtres secondaires, des erreurs de communication ou des modifications de configuration peuvent augmenter considérablement la durée de rafraîchissement. |
Résolution, tension Au filtre réjecteur 20 Hz | -10 à +10 V : 16 bits (366 μV/bit) 0 à 10 V : 15 bits (366 μV/bit) 0 à 5 V : 14 bits (732 μV/bit) |
Résolution, courant Au filtre réjecteur 20 Hz | 0 à 20 mA : 15 bits (763 μA/bit) 4 à 20 mA : 15 bits (763 μA/bit) |
Précision après étalonnage à 25 °C (77 °F), HART désactivé | Tension : -10 à +10 V, ± 0,1 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz Tension : 0 à 10 V, ± 0,1 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz Tension : 0 à 5 V, ± 0,2 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz Courant : 0 à 20 mA, ± 0,1 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz Courant : 4 à 20 mA, ± 0,1 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz |
Précision après étalonnage à 25 °C (77 °F), HART activé | Courant : 4 à 20 mA, ± 0,1 % de la pleine échelle avec filtre 10 Hz Courant : 4 à 20 mA, ± 0,1 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz Courant : 4 à 20 mA, ± 0,3 % de la pleine échelle avec filtre 200 Hz Courant : 4 à 20 mA, ± 0,6 % de la pleine échelle avec filtre 1 200 Hz |
Précision après étalonnage sur la plage de températures –25 à +60 °C (–13 à +140 °F) HART désactivé | Tension : -10 à +10 V, ± 0,2 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz Tension : 0 à 10 V, ± 0,2 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz Tension : 0 à 5 V, ± 0,4 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz Courant : 0 à 20 mA, ± 0,2 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz Courant : 4 à 20 mA, ± 0,2 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz |
Précision après étalonnage sur la plage de températures –25 à +60 °C (–13 à +140 °F) HART activé | Courant : 4 à 20 mA, ± 0,2 % de la pleine échelle avec filtre 10 Hz Courant : 4 à 20 mA, ± 0,2 % de la pleine échelle avec filtre 20 Hz Courant : 4 à 20 mA, ± 0,35 % de la pleine échelle avec filtre 200 Hz Courant : 4 à 20 mA, ± 0,65 % de la pleine échelle avec filtre 1 200 Hz |
Temps de scrutation le plus rapide | 1,0 ms avec filtre réjecteur 9 600 Hz |
Temps de scrutation le plus rapide, par module | 1,0 ms |
Sélections du filtre réjecteur d’entrée (Hz) | HART désactivé : 10, 20 avec réjection du bruit 50/60 Hz (valeur par défaut), 200, 1200, 4800, 9600 HART activé : 10, 20 avec réjection du bruit 50/60 Hz (valeur par défaut), 200, 1200 |
Filtre numérique d’entrée | Retard de premier ordre, 0 ms (valeur par défaut) 0 à 32 767 ms (32,767 s) |
Protection contre les surtensions en entrée, max. | ±32 V c.c. |
Protection contre les surintensités | Oui, 25 mA type |
Valeur des données en condition de surcharge | Pleine échelle, indicateur de dépassement de plage, données incertaines/données erronées |
Temps de détection de circuit ouvert | Tension : 4 s, typique Courant : 0,5 ms, typique |
Alarmes de données intégrées | Oui |
Mise à l’échelle en unités procédé | Oui |
Échantillonnage de voie en temps réel | Oui |
Format des données | IEEE 754 Virgule flottante 32 bits |
Horodatage des entrées | Oui |
CIP Sync | Oui |
Attribut | 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT |
|---|---|
Nombre d’entrées | 4 voies, isolées individuellement Prend en charge le courant PNP et le signal différentiel Mode tension ou courant configurable au niveau de la voie |
Tension d’alimentation utilisateur, nom. | 24 V c.c. |
Plage de tension de l’alimentation SA | 10 à 30 V c.c. (déclassement à 3 voies pour 10 à 18 V c.c.) |
Courant de l’alimentation SA, nom. | 125 mA |
Courant de l’alimentation SA, max. | 300 mA |
Courant de l’alimentation SA sans charge | 27 mA |
Tension d’alimentation isolée, min. (1) | 20 V c.c. |
Limite de courant d’alimentation par voie, max. | 25 mA, typique |
Détection de surintensité SSV | Oui |
Dissipation de puissance max. | 1,60 W |
Dissipation thermique, max. | 5,46 BTU/h |
Tension d’isolement | 250 V (permanent), type d’isolement de base, entre le système et l’alimentation SA 250 V (permanent), type d’isolement de base, entre l’alimentation SA et les ports d’entrée 250 V (permanent), type d’isolement de base, entre les ports d’entrée individuels 250 V (permanent), type d’isolement de base, entre le système et les ports d’entrée |
Calibrage | Étalonné en usine Étalonnage manuel pris en charge |
Prise en charge du retrait et de l’insertion sous tension | Oui |
Détrompage électronique | Détrompage électronique via un logiciel de programmation |
Position de détrompage du bornier débrochable (logement) | 2, 6, 10 |
Bornier débrochable pris en charge | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Catégorie de câblage (2) | 2 - Ports de signal 2 - Ports d’alimentation |
Caractéristiques de câblage | Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les
borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, «
Caractéristiques du système PointMax I/O - Données
techniques ». |
Indication | 1 voyant d’état du module vert/rouge 1 voyant d’état de l’alimentation SA vert/rouge 4 voyants d’état d’E/S jaunes/rouges |
Dimensions approx. (H x L x P) | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 in.) |
Poids, approx. | 51,0 g (1,80 oz.) – 5034-IF4IH 53,0 g (1,87 oz.) – 5034-IF4IHXT |
Type de boîtier | Aucun (à raccordement libre) |
Code de température nord-américain | T4 |
Code de température UKEX/ATEX | T4 |
Code de température IECEx | T4 |
(1) 20 V c.c. est connecté à la vis via l’impédance en série. L’impédance en série est conforme à la valeur publiée. La tension mesurée correspond à la tension d’alimentation moins la chute de tension sur l’impédance en série en fonction du courant consommé. (2) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ». Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée. | |
Fournir une réponse