Vue SSI

SSI est disponible uniquement si vous choisissez SSI pour le paramètre Type de codeur dans la boîte de dialogue Définition du dispositif.
Exemple de vue SSI
La vue SSI comprend les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Disable (Désactiver)
Active ou désactive l’entrée SSI. Lorsque l’entrée SSI est désactivée, le module arrête la sortie du signal d’horloge.
Code Type (Type de code)
Détermine le type de code du capteur SSI.
  • Binary
  • Gray – Lorsque cette option est sélectionnée, la conversion de Gray en binaire est toujours activée.
    I.SSI00.Data
    contient la valeur après la conversion de Gray en binaire et
    I.SSI00.RawData
    contient les données originales reçues.
Word Length (Longueur de mot)
Détermine la longueur de mot des données série reçues en bits.
Trailing Bits (Bits de queue)
Détermine le nombre de bits à déplacer vers la droite dans les données brutes SSI pour obtenir I.SSIxx.Data.
Baud Rate (Débit en bauds)
Détermine la vitesse de l’horloge de données SSI.
  • 125K
  • 250K
  • 500K
  • 1M
  • 2M
Delay Time (Temps de retard)
Détermine le délai en microsecondes entre des mots de données SSI successifs.
Word Filter Control (Contrôle de filtre de mots)
Détermine le nombre correspondant de mots de données SSI égaux successifs que le module reçoit du capteur SSI pour mettre à jour le mot de données SSI présent en temps réel.
  • Désactivé
  • Bas (2 valeurs successives)
  • Med (3 valeurs successives)
  • Haut (4 valeurs successives)
  • Max. (5 valeurs successives)
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostic, qui contient des informations de diagnostic.

Diagnostics SSI

Pour afficher les diagnostics SSI, sélectionnez Diagnostic dans la vue SSI.
Exemple de vue Diagnostics SSI
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal