Caractéristiques environnementales et homologations

Les tableaux suivants présentent les homologations et caractéristiques environnementales de l’alimentation d’extension PointMax.
Caractéristiques environnementales - Alimentation d’extension PointMax
Attribut
5034-EXP
5034-EXPXT
Température, en fonctionnement
IEC 60068-2-1 (Essai Ae, en fonctionnement à froid),
IEC 60068-2-2 (Essai Be, en fonctionnement, sous chaleur sèche),
IEC 60068-2-14 (Essai Nb, en fonctionnement, avec choc thermique) :
-25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (-13 °F ≤ Ta ≤ +140 °F) avec une orientation horizontale
-25 °C ≤ Ta ≤ +55 °C (-13 °F ≤ Ta ≤ +131 °F) dans les autres orientations
Température, air ambiant, max.
60 °C (140 °F)
Température, hors fonctionnement
IEC 60068-2-1 (Essai Ab, sans emballage, hors fonctionnement, à froid),
IEC 60068-2-2 (Essai Bb, sans emballage, hors fonctionnement, sous chaleur sèche),
IEC 60068-2-14 (Essai Na, sans emballage, hors fonctionnement, avec choc thermique) :
–40 à +85 °C (–40 à +185 °F)
Humidité relative
IEC 60068-2-30 (Essai Db, sans emballage, sous chaleur humide) :
5 à 95 % sans condensation
Revêtement enrobant
Non
Oui
Atmosphère corrosive
Essai accéléré selon méthode K ASTM B845-97 (exposition de 20 jours)
Niveau de sévérité G3
(1)
selon ANSI/ISA 71.04–2013, polluants présents dans l’air — Gaz
—
Atmosphère corrosive
  • Essai accéléré selon méthode K ASTM B845-97 (exposition de 30 jours)
  • Plus un protocole de test accéléré en environnement corrosif exclusif de Rockwell Automation pour des secteurs spécifiques travaillant avec des sources de composés sulfurés gazeux.
—
Niveau de sévérité GX
(2)
selon ANSI/ISA 71.04–2013, polluants présents dans l’air — Gaz
Niveau de sévérité CX selon IEC 60721-3-3:2019, substances chimiquement actives
Résistance aux vibrations
IEC 60068-2-6 (Essai Fc, en fonctionnement) :
5 G de 10 à 500 Hz
Tenue aux chocs en fonctionnement
IEC 60068-2-27 (Essai Ea, tenue aux chocs, sans emballage) :
30 G
Chocs répétitifs, en fonctionnement
IEC 60068-2-27 :
25 G, durée de 6 ms, 1 000 chocs dans chaque direction ± sur chacun des 3 axes
Tenue aux chocs hors fonctionnement
IEC 60068-2-27 (Essai Ea, tenue aux chocs, sans emballage) :
50 G
Émissions
IEC 61000-6-4
Immunité aux décharges électrostatiques
IEC 61000-4-2 :
6 kV de décharges par contact
8 kV de décharges dans l’air
Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés des fréquences radioélectriques
IEC 61000-4-3 :
10 V/m avec signal sinusoïdal 1 kHz, MA 80 % de 80 à 6 000 MHz
Immunité aux transitoires électriques rapides en salves
IEC 61000-4-4 :
±3 kV sous 5 kHz sur ports d’alimentation
Immunité aux ondes de choc
IEC 61000-4-5 :
±1 kV entre phases (mode différentiel) et ±2 kV phase-terre (mode commun) sur les ports d'alimentation
Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques
IEC 61000-4-6 :
10 V eff. avec signal sinusoïdal 1 kHz, MA 80 % de 150 kHz à 80 MHz
Baisses et variations de tension
IEC 61000-4-29 :
Interruption de 10 ms sur ports MP
(1) Jusqu’à 86,4 g/(m2.an), perte de masse du cuivre due à la corrosion.
(2) Jusqu’à 2 100 angströms de croissance de film sur 30 jours de réactivité du cuivre et/ou de l’argent.
Homologations - Alimentation d’extension PointMax
Homologation
(1)
5034-EXP, 5034-EXPXT
c-UL-us
Équipement de contrôle industriel certifié UL pour les États-Unis et le Canada. Voir certificat UL E322657.
Listé UL pour les environnements dangereux de classe I, Division 2 Groupes A, B, C, D, certifié pour les États-Unis et le Canada. Voir certificat UL E334470.
UK and CE
Texte réglementaire 2016 du Royaume-Uni n° 1091 et Directive CEM 2014/30/UE de l’Union européenne, conforme aux normes suivantes :
EN 61326-1 - Matériel de mesure/commande/laboratoire, exigences industrielles
EN 61000-6-2 - Immunité industrielle
EN 61000-6-4 - Émissions industrielles
EN 61131-2 - Automates programmables (article 8, zone A et B)
Texte réglementaire 2016 du Royaume-Uni n° 1101 et directive basse tension 2014/35/UE de l’Union européenne, conforme à la norme suivante :
EN 61010-2-201 - Exigences de sécurité pour les équipement de commande
Texte réglementaire 2012 du Royaume-Uni n° 3032 et directive RoHS 2011/65/CE de l’Union européenne, conforme à la norme suivante :
EN IEC 63000 - Documentation technique
RCM
Législation australienne des télécommunications radio, conforme à la norme suivante :
EN 61000-6-4 - Émissions industrielles
Ex
Texte réglementaire 2016 du Royaume-Uni n° 1107 et Directives ATEX 2014/34/UE de l’Union européenne conformes aux normes suivantes :
EN IEC 60079-0 - Exigences générales
EN IEC 60079-7 - Atmosphères explosives, protection « e »
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
UL 24 ATEX 3272X et UL24UKEX2997X
IECEx
Système IECEx, conforme aux normes :
EN 60079-0 - Exigences générales
IEC 60079-7 - Atmosphères explosives, protection « e »
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx UL 24.0066X
KC
Enregistrement coréen du matériel de radiodiffusion et de communication, conforme à :
Article 58-2 de la loi sur les ondes radio, alinéa 4
Morocco
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436
CCC
CNCA-C23-01 强制性产品认证实施规则 防爆电气
CNCA-C23-01, CCC (certificat obligatoire chinois), règlementation liée à la mise en œuvre de produits électriques antidéflagrants
2025122309123247
(1) Lorsque le marquage est apposé. Consultez le site internet d’homologation des produits à l’adresse rok.auto/certifications pour plus de détails sur les déclarations de conformité, les certificats et autres informations de certification.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal