Vérifiez dans la fenêtre d’organisation de l’automate si une icône d’avertissement est présente sur l’adaptateur.
Icône d’avertissement dans la fenêtre d’organisation de l’automate
Si une icône d’avertissement est présente, ouvrez la fenêtre Module Properties (Propriétés du module) et vérifiez la barre d’état pour identifier le type de défaut.
Message de défaut dans la barre d’état
Si la connexion est défaillante, accédez à la vue Connection (Connexion) et vérifiez le code d’erreur dans la zone Connection Fault (Défaut de connexion).
Description du défaut de connexion avec un code d’erreur
Code d’erreur
Action
0x204
Ouvrez les propriétés de l’adaptateur.
Accédez à la vue Chassis Information (Informations sur le châssis) et vérifiez l’état de l’embase. Si un défaut est présent, vérifiez les détails de l’embase pour identifier le défaut.
Erreur de détrompage
Accédez à Device Information (Informations sur le dispositif) pour vérifier que le module physique est conforme ou correspond à l’identité configurée.
Pour plus d’informations, consultez la publication LOGIX-AT001,
« Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application
Technique ».
0x10
Accédez à la vue Device Information (Informations sur le dispositif) et vérifiez la révision du firmware et l’état des défauts majeurs.
Si une mise à jour du firmware est nécessaire, mettez le firmware à jour.
Si le défaut majeur est récupérable, réinitialisez l’adaptateur.
Si le défaut majeur n’est pas récupérable, remplacez l’adaptateur.
Si une embase est défaillante, accédez à la vue Base Details (Détails de l’embase) et vérifiez les diagnostics de l’embase pour déterminer la condition de diagnostic.
Diagnostics des détails de l’embase
Si un défaut de synchronisation temporelle est présent, accédez à la boîte de dialogue Device Diagnostics (Diagnostics du dispositif) pour vérifier l’état de la synchronisation temporelle et l’identité de l’horloge maître.
Device Diagnostics (Diagnostics du dispositif)
L’identité de l’horloge maître doit correspondre à l’identité de l’horloge maître du réseau. Vérifiez également l’état de la synchronisation temporelle de l’adaptateur dans la boîte de dialogue Device Diagnostics (Diagnostics du dispositif) de l’adaptateur.