Convertisseur d'unités d'ingénierie
Utilisez le convertisseur d’unités d’ingénierie pour convertir les valeurs de données brutes en valeurs mises à l’échelle en fonction d’une plage de valeurs personnalisables.
CONSEIL:
Par exemple, le convertisseur d'unités d'ingénierie peut transformer des valeurs de 0 à 65,535 fournies par un capteur de température en valeurs correspondantes sur une échelle de -20 à +70. L'entrée d'un convertisseur d'unités d'ingénierie est généralement un lien dynamique vers une balise importée.
Propriétés
Propriété | Description |
---|---|
Minimum brut | Valeur minimale des données brutes. |
Maximum brut | Valeur maximale des données brutes. |
Minimum mis à l’échelle | Valeur minimale convertie. |
Maximum mis à l’échelle | Valeur maximale convertie. |
Mode | Direction du lien dynamique :
|
IMPORTANT:
Le convertisseur ne fonctionne pas si vous ne spécifiez pas les valeurs des propriétés
Minimum brut
et Maximum brut
, et si la variable d'entrée ne comporte pas de lien dynamique.Si… | Alors… |
---|---|
Les propriétés Minimum brut et Maximum brut ne sont pas définies. | Le convertisseur part du principe qu’il existe une variable analogique définie dans l’entrée via un lien dynamique. Les propriétés Minimum brut et Maximum brut sont définies respectivement sur Limite basse et Limite haute dans la variable analogique d'entrée. |
Les propriétés Minimum brut et Maximum brut sont définies. | Le convertisseur prend en compte les propriétés Minimum brut et Maximum brut , et ignore toutes les valeurs Limite basse et Limite haute de la variable analogique d'entrée. |
Seules les propriétés Minimum brut ou Maximum brut sont définies. | Le convertisseur part du principe qu’il existe une variable analogique définie dans l’entrée via un lien dynamique et ignore les propriétés Minimum brut et Maximum brut . Les propriétés Minimum brut et Maximum brut sont définies respectivement sur Limite basse et Limite haute dans la variable analogique d'entrée. |
Source
Variable contenant une valeur brute à convertir.
Sortie
Valeur mise à l'échelle basée sur la conversion linéaire configurée.
Exemple

unité d'ingénierie
convertisseur d’unités d'ingénierie
Fournir une réponse