Volet Sortie

Le volet
Sortie
contient des colonnes d’informations sur les messages et les boutons permettant d’effectuer des tâches dans le volet
Sortie
. Par défaut, le volet
Sortie
affiche les erreurs de gravité minimale et maximale ainsi que des messages d’informations. Activez le
Mode Avancé
pour afficher les informations dans le volet
Sortie
.
Sélectionnez la flèche dans l’en-tête de colonne pour afficher les messages dans l’ordre croissant ou décroissant. Les colonnes de message prennent en charge le filtrage.
Colonnes du volet Sortie
Colonne
Description
Niveau de sécurité des messages
Error
Message de gravité maximale
Warning
Message de gravité minimale
Info
Message d’informations
Code
Code d’ID de message. Ce code s’adresse uniquement aux messages prédéfinis.
Horodatage
Heure d’enregistrement du message.
Catégorie
Catégorie du message de la plate-forme FactoryTalk Optix ou module qui a généré le message.
Objet
Tout élément référencé par le message.
Message
Contenu du message.
Boutons du volet Sortie
Élément
Description
Error
Affiche ou masque les messages d’erreur de gravité maximale.
Warning
Affiche ou masque les messages d’erreur de gravité minimale.
Info
Affiche ou masque les messages d’informations.
Affiche ou masque les messages détaillés de premier niveau pour le dépannage.
Affiche ou masque le message détaillé de deuxième niveau pour le dépannage.
Ouvrez le dossier des journaux de sortie. Pour plus d’informations, consultez Journal système.
Supprime tous les messages du volet
Sortie
, quel que soit l’affichage sélectionné. Les messages ne sont pas supprimés des fichiers journaux.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal