Afficher des graphiques de modèle d’information
Visualisez des modèles d’information des projets
FactoryTalk Optix
sous la forme de graphiques.
CONSEIL:
Pour plus d’informations sur les modèles d’information du projet, consultez la rubrique Modèle d’information.
Conditions préalables
Installez une application qui affiche des graphiques
DGML
, telle que Microsoft Visual Studio avec le composant Éditeur DGML.
CONSEIL:
Pour plus d’informations sur les fichiers
DGML
, consultez Informations de référence sur le langage DGML (Directed Graph Markup Language) - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.- Pour afficher des graphiques de modèle d’information
- Effectuez l’une des actions suivantes :
- DansPropriétés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la propriété.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de projet.
- SélectionnezAnalyse du modèle, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
- Graphique du modèle d’informations (Projet uniquement). Visualisez uniquement les nœuds, les types et les références liés au projet utilisateur.
- Graphique du modèle d’informations (Ignorer les espaces de noms OPCUA/Core). Visualisez les nœuds, les types et les références du projet utilisateur et des espaces de noms des modulesFTOptix, à l’exception de l’espace de noms OPC-UA et Core.
- Graphique du modèle d’informations. Visualisez tous les nœuds, les types et les références de tout espace de noms.
Exemple de graphique du modèle d’informations

information
modèle
modèle d’information
Fournir une réponse