OPC UA
FactoryTalk Optix Studio
est conforme à la norme OPC UA (OPC Unified Architecture) et peut communiquer avec n'importe quel client ou serveur OPC UA.
CONSEIL:
Les dispositifs dotés de
Application FactoryTalk Optix
peuvent fonctionner comme un client ou un serveur OPC UA.Utilisez ces composants pour développer la votre logique d’application :
- Objet serveur OPC UA. Consultez la rubrique Serveur OPC UA.
- Objets client OPC UA. Consultez la rubrique Client OPC UA.
- Nœuds OPC UA
Gérez les certificats et les clés. Consultez la rubrique Certificats et clés OPC UA.
Utilisez des spécifications companion prédéfinies ou importez et exportez des spécifications companion. Consultez la rubrique Spécifications Companion OPC UA.
Fournir une réponse