Erreurs de certificat
Des erreurs de certificat peuvent s'afficher lors de l'utilisation de l'objet navigateur Web.
Erreurs de certificat qui sont ignorées lors de l’exécution lorsque l’option
Ignorer les erreurs de CA non valides
est définie sur Vrai
. Pour plus d’informations, consultez Configurer un navigateur Web.Erreur | Description |
---|---|
CertificateAuthorityInvalid | Certificat non signé par une CA approuvée |
Erreurs de certificat répertoriées dans
Erreur de certificat
. Pour ignorer les erreurs, sélectionnez Accepter le risque et continuer
lors de l'exécution.Erreur | Description |
---|---|
SslPinnedKeyNotInCertificateChain | Le certificat ne correspond pas aux clés publiques intégrées épinglées pour le nom de l’hôte |
CertificateCommonNameInvalid | Le nom commun du certificat ne correspond pas au nom de l’hôte |
CertificateDateInvalid | Le certificat n’est pas valide à la date et à l’heure actuelles |
CertificateAuthorityInvalid | Certificat non signé par une CA approuvée |
CertificateContainsErrors | Le certificat contient des erreurs |
CertificateNoRevocationMechanism | Impossible de déterminer si le certificat est révoqué |
CertificateUnableToCheckRevocation | Impossible d’obtenir les informations de révocation du certificat |
CertificateRevoked | Certificat révoqué |
CertificateInvalid | Certificat non valide |
CertificateWeakSignatureAlgorithm | Certificat signé avec un algorithme de signature faible |
CertificateNonUniqueName | Le nom d’hôte du certificat n’est pas unique |
CertificateWeakKey | Le certificat contient une clé faible |
CertificateNameConstraintViolation | Les noms DNS revendiqués du certificat enfreignent les contraintes de nom |
CertificateValidityTooLong | Période de validité du certificat trop longue |
CertificateTransparencyRequired | Impossible d’obtenir les informations de transparence du certificat requises à partir du serveur |
CertificateKnownInterceptionBlocked | Certificat connu pour être intercepté par une entité autre que le propriétaire du dispositif |
Fournir une réponse