Pilote Modbus

Respectez ces instructions lors de l’utilisation d’automates Modbus.

Protocoles

Le pilote de communication Modbus prend en charge les protocoles suivants :
  • Modbus TCP
    . mode d’accès au socket TCP.
  • Modbus RTU
    . Mode d’accès au port série.

Types de données

Le pilote de communication Modbus prend en charge les types de données suivants :
Type de données
Longueur
Bool
1 bit
Byte
1 octet
SByte
1 octet
UInt16
2 octets
Int16
2 octets
UIn32
4 octets
Int32
4 octets
Uint64
8 octets
Int64
8 octets
Float
4 octets
Double
8 octets
String
80 caractères par défaut
Array

Zones de données

Le pilote de communication Modbus prend en charge les zones de données suivantes :
Zone
Code de fonction Modbus (hex)
Adressage
Type de données
Accès
Plages
Bobines simples
01 Lecture
05 Écriture (simple)
Coil Status
Boolean
Lecture/Écriture
0-65535
Bobines
01 Lecture
15 Écriture (multiple)
Coil Status
Boolean
Lecture/Écriture
0-65535
Entrées discrètes
02 Lecture
Input Status
Boolean
Lecture seule
0-65535
Registre simple
03 Lecture
06 Écriture
Holding Register
Word
Lecture/Écriture
0-65535
Registre multiple
03 Lecture
10 Écriture
Holding Register
Word
Lecture/Écriture
0-65535
Input Register
04 Lecture
Input Register
Word
Lecture seule
0-65535
CONSEIL: L’adressage peut différer d’un dispositif à l’autre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal