Types de données définis par le dispositif (5069-OW16)
Les noms des types de données définis par le dispositif peuvent varier pour chaque dispositif en fonction des sélections effectuées lors de la création du dispositif.
Les tableaux répertorient et décrivent les types de données définis par le dispositif pour les dispositifs 5069-OW16.
Les tableaux incluent des informations sur les types de données suivants :
- Entrée (indiquée par « I »)
- Sortie (indiquée par « O »)
- Configuration (indiquée par « C »)
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DOn:I:0
Type de connexion : Données
Nom du membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Décimal | 0 = En attente 1 = Exécution |
ConnectionFaulted | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Mauvais |
DiagnosticActive | BOOL | Décimal | 0 = Aucun diagnostic actif 1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Décimal | 0 à 255 |
Pt0x.Data | BOOL | Décimal | 0 = La sortie est désactivée 1 = La sortie est activée |
Pt0x.Fault | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Mauvais |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Décimal | 0 = Fonctionnel 1 = Incertain |
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DOn:O:0
Type de connexion : Données
Nom du membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Pt0x.Data | BOOL | Décimal | Toute valeur |
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DOn:C:0
Type de connexion : Données
Nom du membre | Type | Style | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Pt0x.FaultMode | BOOL | Décimal | 0 = Passer à la valeur définie par l’utilisateur 1 = Maintenir le dernier état (par défaut) |
Pt0x.FaultValue | BOOL | Décimal | 0 = La sortie est désactivée 1 = La sortie est activée |
Pt0x.ProgMode | BOOL | Décimal | 0 = Passer à la valeur définie par l’utilisateur 1 = Maintenir le dernier état (par défaut) |
Pt0x.ProgValue | BOOL | Décimal | 0 = La sortie est désactivée 1 = La sortie est activée |
Pt0x.FaultFinalState | BOOL | Décimal | 0 = La sortie est désactivée 1 = La sortie est activée |
Pt0x.ProgramToFaultEn | BOOL | Décimal | 0 = Le canal demeure en mode Programme 1 = Le canal passe en mode Défaut |
Pt0x.FaultValueStateDuration | SINT | Décimal | 0 = Infini 1 = 1 seconde 2 = 2 secondes 5 = 5 secondes 10 = 10 secondes |
Fournir une réponse