Types de données définis par le dispositif (5069-IB16)

Les noms des types de données définis par le dispositif peuvent varier pour chaque dispositif en fonction des sélections effectuées lors de la création du dispositif. Lorsque vous sélectionnez :
  • 8 points et 8 compteurs, AB:5000_DI8_Counter8 est le type de données défini par le dispositif.
  • 12 points et 4 compteurs, AB:5000_DI12_Counter4 est le type de données défini par le dispositif.
  • 16 points et 0 compteur, AB:5000_DI16 est le type de données défini par le dispositif.
Les tableaux incluent des informations sur les types de données suivants :
  • Entrée (indiquée par « I »)
  • Sortie (indiquée par « O »)
  • Configuration (indiquée par « C »)
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DIn_Counterx:I:0
Type de connexion : Données et Données d’écoute seule
Nom du membre
Type
Style
Valeurs valides
RunMode
BOOL
Décimal
0 = En attente
1 = Exécution
ConnectionFaulted
BOOL
Décimal
0 = Fonctionnel
1 = Mauvais
DiagnosticActive
BOOL
Décimal
0 = Aucun diagnostic actif
1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint
DiagnosticSequenceCount
SINT
Décimal
0 à 255
Counter0x.Data
BOOL
Décimal
0 = Désactivé
1 = Activé
Counter0x.Fault
BOOL
Décimal
0 = Aucun défaut
1 = Un défaut existe
Un défaut est un enchaînement de toutes les conditions de diagnostic que le dispositif peut détecter. Il signale des données incorrectes. Si un membre de type de données détaillé indique une condition détectée donnée, ce membre de défaut n’affecte pas les membres DiagnosticActive ou DiagnosticSequenceCount. Cependant, s’il n’existe pas de type de données détaillé pour une condition détectée donnée, ce membre de défaut déclenche le membre DiagnosticActive et accroît/réduit le comptage de la séquences de diagnostic.
Counter0x.Uncertain
BOOL
Décimal
0 = Données correctes
1 = Validité des données incertaine. Le dispositif fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement désignée, ou les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement.
Counter0x.Done
BOOL
Décimal
0 = Activé -> Désactivé
1 = I:Count ≥ O:Preset
Counter0x.Rollover
BOOL
Décimal
0 = Le compteur ne compte pas jusqu’à la valeur prédéfinie.
1 = Le compteur compte jusqu’à la valeur d’enchaînement. Le compteur a compté jusqu’à la présélection -1, puis a continué de compter à partir de 0. Ce bit est effacé par la transition du bit O:RolloverAck de 0 à 1, ou par la transition de O:Reset de 0 à 1.
Counter0x.Count
DINT
Décimal
Tout
Pt0x.Data
BOOL
Décimal
0 = La sortie est désactivée
1 = La sortie est activée
Pt0x.Fault
BOOL
Décimal
0 = Fonctionnel
1 = Mauvais
Pt0x.Uncertain
BOOL
Décimal
0 = Fonctionnel
1 = Incertain
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_Counterx:O:0
Type de connexion : Données
Nom du membre
Type
Style
Valeurs valides
Counter0x.Reset
BOOL
Décimal
0 = Ne réinitialise pas les valeurs sur zéro.
1 = Le comptage et l’enchaînement sont définis sur 0. Se réinitialise sur transition de 0 à 1.
Counter0x.RolloverAck
BOOL
Décimal
0 = N’efface pas l’enchaînement
1 = Efface l’enchaînement
Counter0x.Preset
DINT
Décimal
0 à 2147483647
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DIn_Counterx_IBn:C:0
Type de connexion : Données
Nom du membre
Type
Style
Valeurs valides
Counter0x.InputOffOnFilter
SINT
Décimal
9 = 0 µs
10 = 100 µs
11 = 200 µs
12 = 500 µs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Counter0x.InputOnOffFilter
SINT
Décimal
9 = 0 µs
10 = 100 µs
11 = 200 µs
12 = 500 µs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Counter0x.RolloverAtPreset
BOOL
Décimal
0 = Non vérifié
1 = Vérifié
Pt0x.InputOffOnFilter
SINT
Décimal
Point0x dépend du numéro du compteurs ayant été configurés.
  • 9 = 0 µs
  • 10 = 100 µs
  • 11 = 200 µs
  • 12 = 500 µs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Pt0x.InputOnOffFilter
SINT
Décimal
Point0x dépend du numéro du compteurs ayant été configurés.
  • 9 = 0 µs
  • 10 = 100 µs
  • 11 = 200 µs
  • 12 = 500 µs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal