Paramètres de l’affichage Alarmes de l’alimentation système
Les paramètres dans l’affichage
Alarmes
permettent d’activer ou de désactiver les alarmes de l’alimentation système 24 V et de définir les limites de tension basse et haute qui déclenchent les alarmes de l’alimentation système. L’affichage Alarmes
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Activer les alarmes de l’alimentation système | Détermine s’il faut activer ou désactiver les alarmes haute et basse de l’alimentation système. Décochez Activer les alarmes de l’alimentation système pour désactiver les alarmes. Lorsque les alarmes sont désactivées, les options Limite d’alarme haute de l’alimentation système et Limite d’alarme basse de l’alimentation système ne sont pas disponibles. |
Limite de l’alarme d’alimentation système haute | Définit le déclencheur pour l’alarme haute de l’alimentation système. Lorsque la tension dépasse cette valeur, l’alarme haute de l’alimentation système passe de Désactivé à Activé. |
Limite de l’alarme d’alimentation système basse | Définit le déclencheur pour l’alarme basse de l’alimentation système. Lorsque la tension descend en dessous de cette valeur, l’alarme basse de l’alimentation système passe de Désactivé à Activé. |
Fournir une réponse