Masque de sous-réseau non valide
Masque de sous-réseau non valide.
Les adresses de masque de sous-réseau valides sont 0.0.0.0 ou une adresse constituée de bits consécutifs définis sur 1, en commençant par le bit haut du premier octet, du bit 31 au bit 1 de l’adresse.
Lorsqu’un bit est défini sur 0, définissez tous les bits restants de l’adresse sur 0.
Définissez toujours le bit 0 de l’adresse sur 0.
Les adresses de masque de sous-réseau valides incluent les adresses suivantes :
- 0.0.0.0
- 128.0.0.0
- 192.0.0.0
- 224.0.0.0
- 240.0.0.0
- 248.0.0.0
- 252.0.0.0
- 254.0.0.0
- 255.0.0.0
- 255.128.0.0
- 255.192.0.0
- 255.224.0.0
- 255.240.0.0
- 255.248.0.0
- 255.252.0.0
- 255.254.0.0
- 255.255.0.0
- 255.255.128.0
- 255.255.192.0
- 255.255.224.0
- 255.255.240.0
- 255.255.248.0
- 255.255.252.0
- 255.255.254.0
- 255.255.255.0
- 255 255 255 128
- 255 255 255 192
- 255 255 255 224
- 255 255 255 240
- 255 255 255 248
- 255 255 255 252
- 255 255 255 254
Fournir une réponse