Loading

Maintenance et lubrification des roulements

Partager:

EmailEmail
PrintPrint
  • Taper: e-Learning
  • Technologie: Craft Skills
  • Catégorie : Understand
Catalogue des cours Learning+

Présentation

   Ce cours présente les roulements, notamment leur classification et l'identification des différents types de roulements et de leurs utilisations, les facteurs qui affectent la charge, ainsi que les avantages et les inconvénients des différents types de roulements. Il présente également les conditions des roulements, les mesures préventives, les procédures d'installation, les processus de retrait, les systèmes de lubrification et la maintenance. 


Prérequis

Il n'y a pas de prérequis pour ce cours.

Public concerné

Technicien de maintenance mécanique

Objectifs

Classer les différents types de paliers et de charges de palier, décrire les avantages et les inconvénients des différents types de paliers, et indiquer les facteurs qui déterminent la charge.

   Identifier les différents types de paliers et reconnaître comment utiliser chaque palier de manière appropriée en fonction de ses caractéristiques.

   Décrire les différentes conditions dans lesquelles un palier fonctionne et rappeler les mesures préventives pour assurer le bon fonctionnement du palier.

   Reconnaître les différentes caractéristiques des paliers à surface de glissement et identifier les composants des paliers à surface de glissement.

   Identifier les composants d'un palier à contact roulant, décrire les principes de fonctionnement et les trois fonctions de base des paliers à contact roulant, et classer les caractéristiques des paliers à contact roulant.

   Identifier les différents types de joints et leur objectif, classer les joints en fonction de leur utilisation, et décrire les facteurs qui affectent les performances des joints.

   Décrire les étapes de retrait des paliers à surface de glissement et expliquer le processus de retrait des paliers à contact roulant ou à frottement réduit.

   Décrire les principales étapes de l'installation des paliers à surface de glissement et décrire les différentes procédures d'installation des paliers à contact roulant.

   Identifier les fonctions des joints d'arbre, expliquer les utilisations et les opérations des dispositifs de verrouillage, décrire comment les composants des dispositifs de verrouillage sont remplacés pour le nettoyage et le démontage, et suggérer des solutions probables pour les dysfonctionnements des roulements.

   Rappeler la liste de contrôle pour l'inspection des paliers, classer les dommages trouvés dans les paliers à contact roulant, identifier la nécessité de retirer les paliers à frottement réduit, et décrire les principaux types de paliers qui ont des composants amovibles.

   Identifier les lubrifiants appropriés pour diverses applications de roulements, décrire les propriétés des lubrifiants, identifier les additifs et leurs classifications, déterminer les méthodes d'entretien d'un système de lubrification, et décrire la graisse et ses propriétés.

   Identifier les facteurs qui déterminent les lubrifiants appropriés à utiliser pour différents types de roulements, déterminer quand utiliser de l'huile ou de la graisse sur les roulements, et décrire les différents types de systèmes de lubrification à l'huile et à la graisse.


Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistance
  3. Chevron LeftChevron Left Services de formation pour le perfectionnement du personnel
  4. Chevron LeftChevron Left Abonnements aux formations Learning+
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose