Loading

Mise en service du variateur basse tension PowerFlex pour le traitement de l’eau et des eaux usées

Livraison privée uniquement

Partager:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numéro du cours: SI-CCA176-LD
  • Taper: Instructor-led
  • Technologie: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Catégorie : Understand
  • Durée: 3 jours
Catalogue des cours dirigés par un instructeur

Objectif du cours

Ce cours de développement des compétences fournit aux intégrateurs système les concepts fondamentaux de fonctionnement des variateurs et moteurs c.a./c.c. pour permettre un démarrage efficace des variateurs basse tension PowerFlex® dans le secteur de l'eau et des eaux usées. Le cours fournit également des informations relatives aux applications, à la sélection et au dimensionnement appropriés des variateurs, ainsi qu'à diverses considérations d'installation.

Vous apprendrez à reconnaître le matériel des variateurs basse tension PowerFlex et à programmer et dépanner correctement le variateur dans le cadre d'un service de démarrage typique. Tout au long du cours, vous utiliserez les différents IHM et logiciel de variateur pour programmer et surveiller divers paramètres de variateur. Après chaque démonstration, vous recevrez un exercice basé sur l'application qui offre une pratique concrète à l'aide des variateurs PowerFlex 525, 700VC et/ou 753.

Objectifs

À l'issue de cette formation, vous devriez être capable de :

  • Comprendre la technologie de base des variateurs et des moteurs
  • Relier les caractéristiques des produits aux besoins des applications
  • Vérifier la bonne installation du variateur
  • Programmer efficacement le variateur
  • Avoir les connaissances nécessaires pour réussir un examen écrit

Public concerné

Cette formation est réservée aux intégrateurs système qui procèdent aux mises en service des variateurs PowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753 pour les applications de traitement des eaux et souhaitent devenir des fournisseurs de services de mise en service enregistrés. 

Que comprend une mise en service ?

La mise en service est une vérification et un contrôle de qualité de l'installation et du démarrage du variateur, afin de s'assurer que les critères électriques, mécaniques et environnementaux appropriés sont respectés. Une mise en service qualifiée est limitée aux personnes qui ont suivi le cours et réussi l'examen écrit. Une mise en service qualifiée étend la garantie standard des produits Rockwell Automation de 12 mois après la mise en service (ou 18 mois à compter de la date de fabrication) à 24 mois après la mise en service (sans dépasser 30 mois à compter de la date de fabrication).

Que fournira le technicien ?

Le technicien de mise en service procède à la mise en service des variateurs PowerFlex 400 / 525 / 70 / 700VC / 753 et fournit un service de garantie lorsque le support technique de Rockwell Automation l'autorise. Le service de garantie est limité au remplacement du variateur. Le remboursement du remplacement du variateur sera limité.

Le technicien de mise en service du variateur effectuera et documentera les opérations suivantes pour bénéficier de la garantie étendue :

  • Informations sur la plaque signalétique du variateur et du moteur
  • Vérification de l'installation correcte du variateur
  • Inspection physique de l'équipement, y compris la vérification du serrage de toutes les connexions électriques
  • Vérification du montage et de la mise à la terre corrects
  • Vérification du réseau de distribution et de l'alimentation appliquée au variateur
  • Vérification de la liste de contrôle d'installation ou des contrôles électriques
  • Vérification de la configuration, du réglage, de la programmation et du fonctionnement du variateur
  • Fourniture d'une description de l'application

Prérequis

Pour réussir ce cours, les prérequis suivants sont nécessaires :

  • Connaissances pratiques de l'électricité et des normes de sécurité électrique et de sécurité industrielle (y compris les exigences en matière d'EPI et les pratiques sécuritaires)
  • Expérience préalable de travail avec la technologie de variateur c.a.

Exigences technologiques

Toute la technologie est fournie par Rockwell Automation pour l'utilisation des étudiants en classe. Il n'est pas nécessaire que les étudiants apportent leur propre technologie pour suivre ce cours.

Programme du cours

Jour 1

  • Reconnaissance des schémas de commande de variateur et de la topologie eau/eaux usées
  • Présentation des produits PowerFlex basse tension
  • Application des meilleures pratiques d'installation de variateur

Jour 2

  • Surveillance et modification des paramètres du variateur PowerFlex à l'aide de l'IHM 
  • Surveillance et modification des paramètres du variateur PowerFlex à l'aide de logiciel
  • Programmation des variateurs PowerFlex
  • Configuration d'un variateur PowerFlex pour communiquer via Ethernet

Jour 3

  • Dépannage d'un variateur PowerFlex via Ethernet
  • Complétion de l'enregistrement de démarrage et identification des contacts d'assistance technique
  • Révision et examen écrit

Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Services de formation pour le perfectionnement du personnel
  4. Chevron LeftChevron Left Cours dispensés par un formateur
  5. Chevron LeftChevron Left Mise en service du variateur basse tension c.a. PowerFlex pour le traitement de l’eau et des eaux usées
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose